Pokrywy, BDPS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pokrywy, BDPS
Płyta modułowa zakrywa górny otwór podstawy lub pulpitu konsoli, zabezpiecza urządzenia elektryczne przez czynnikami zewnętrznymi, a personel przed obrażeniami ciała.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do zakrycia otworów górnych w podstawie lub pulpicie w konsolach MPCS.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 o grubości 2 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.
Specyfikacje
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Wykończenie
Szczotkowana 400
Materiał
Stal nierdzewna 304
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.