Profile poziome drzwi, DHP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile poziome drzwi, DHP
Profile montażowe do mocowania akcesoriów do ramy drzwi, zapewniają łatwe oraz pewne mocowanie kabli, przewodów itd.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Profile poziome z otworami w odstępach co 25 mm, o średnicy 4.5 mm i 6.5 mm do mocowania i instalacji urządzeń.
- Materiał: Stal galwanizowana 1.5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 5 szt. z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Pasują bezpośrednio do profili do montażu drzwi MMDP. Można je także zamontować pionowo na dwóch profilach poziomych. W przypadku drzwi z systemem zasuwy, profile należy ciąć w oznaczonych miejscach.
Specyfikacje
Grubość
1.5mm
Grubość
16ga
Wykończenie
Cynkowane
Materiał
Stal miękka
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.