Drzwi Akcesoria do obudów IEC Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (239) Dystrybucja zasilania (201) Elementy sterujące i napędy (234) EMC (1) Przemysł naftowy i gazowniczy (15) Środowiska higieniczne (1) Środowiska korozyjne (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (10) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (2) 10.69in (2) 10.71in (2) 11.42in (6) 11.61in (4) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (1) 14.72in (4) 15.55in (4) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (4) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (6) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (2) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (2) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (4) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (4) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 15mm (1) 16mm (10) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (7) 28mm (1) 30mm (8) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (2) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (4) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (2) 272mm (4) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (9) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (1) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (15) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (12) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (13) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (2) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (6) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (8) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (6) 1195mm (2) 1200mm (9) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (2) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (6) 11.81in (5) 13.7in (1) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (6) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (5) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (8) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (4) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (4) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (18) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (6) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (8) 348mm (1) 371mm (2) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (25) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (9) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (47) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (42) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (2) 993mm (4) 1000mm (6) 1060mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.54in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (2) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony NEMA typ 4X (1) NEMA typ 12 (40) NEMA typ 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (54) IP65 (10) IP 66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów Wolnostojący (277) Interfejs HMI (13) Akcesoria ogólne IEC (2) Skrzynki zaciskowe (8) Montaż ścienny (162) Materiał obudowy Poliwęglan (4) Stal nierdzewna (16) ABS (4) Aluminium (2) Stal ocynkowana (1) Stal miękka (389) Poliester (26) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: DrzwiWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieDrzwi pełne | Obudowy stojące, DNSzczegółyDrzwi przeszklone | Obudowy stojące, DNGSzczegółyZestawy do montażu drzwi | Obudowy stojące /, DNMKSzczegółyDrzwi pełne z stali nierdzewnej, DNSSSzczegółyDrzwi przeszklone ze stali nierdzewnej, DNGSSzczegółyZestaw do montażu drzwi obudowy stojące z stali nierdzewnej, DNMKSSzczegółyDrzwi boczne, DNSSzczegółyDrzwi wewnętrzne /Obudowy stojące, DISzczegółyWkładki, LISzczegółyOsłona zamka klamki uchylnej, LLHSzczegółyOsłona zamka klamki uchylnej, LLHSSzczegółySystem blokowania do uchwytów do podnoszenia, LHCSzczegółyUchwyty sztorcowe, LLTHSzczegółyKlucz | obudowy stojące, LSKSzczegółySystem wielu kluczy | Obudowy stojące, LSMKSzczegółyZawiasy drzwiowe 180°, DHNSzczegółyBlokada drzwi | Obudowy stojące, DSTPSzczegółyBlokada zamknięcia drzwi, DWSzczegółyPlastikowy wspornik do drzwi, DPSLSzczegółyKieszeń na dokumenty | Obudowy stojące, DRBSzczegółyKieszeń na dokumenty | Obudowy stojące, DRBSSzczegółyKieszeń na dokumenty, DRASzczegółyBiurko do rysowania, DDKSzczegółyPrzełącznik drzwiowy, DSWSzczegółyProfile montażowe ramy drzwi, DCPSzczegółyUniwersalna lada rozkładana pod klawiaturę, UKTSzczegółyOkna z aluminium przezroczystego, ADASzczegółyZestawy montażowe, ADAMK/ADABMKSzczegółyUniwersalna opaska kablowa, CONHSzczegółyBelka ryglowania, FMBSzczegółyZestaw ryglowania drzwi głównych, FMDSzczegółyElement wykonawczy systemu, FMASzczegółyzestaw ryglowania drzwi podrzędnych, FMSSzczegółyDzielniki pionowe / Obudowy stojące, CDVSzczegółyDzielniki poziome | Obudowy stojące, CDHSzczegółyPanele górne i dolne | Obudowy stojące, DPCSzczegółyWentylowane panele górne i dolne | Obudowy stojące, DPCVSzczegółyCzęściowe drzwi | Obudowy stojące, DPSzczegółyCzęściowe panele/Obudowy stojące, DPPSzczegółyPionowy panel przedni | Obudowy stojące, DPBSzczegółyCzęściowe drzwi do monitora, DPMSzczegółyRozkładana Lada do klawiatury, DPKSzczegółyDrzwi przeszklone (61%), DNGESzczegółyWywietrznik, DPESzczegółyOsłona przycisku, PBWSzczegółyDrzwi przezroczyste | Obudowy naścienne, ADTSzczegółyDrzwi przeszklone, ADCSzczegółyDrzwi przeszklone, ADCSSzczegółyDrzwi wewnętrzne, ADISzczegółyDrzwi wewnętrzne, ADISSzczegółyWkładki, ALISSzczegółyKłódka | Obudowy naścienne, PLCSzczegółyZamki | Obudowy naścienne, ALLSzczegółyDwupiórowe zamki 3 mm z stali nierdzewnej, ALLSSzczegółyUchwyty | Obudowy naścienne, ALTSzczegółyZawiasy | Obudowy naścienne, MMHSzczegółyZawiasy, MMHSSzczegółyOgranicznik do drzwi | Obudowy naścienne, ADOSzczegółyPrzełącznik drzwiowy | Obudowy naścienne, ADSWSzczegółyProfile do montażu drzwi, MMDPSzczegółyBlokada zamknięcia drzwi, DW-WMSzczegółyProfile poziome do drzwi | Obudowy naścienne, DHPSzczegółyKlamki, UDH-CSzczegółyDrzwi wewnętrzne, UIDSzczegółyKlamki, UDH-MSzczegółyProfilowe zamki z półcylindrem, LSSUSzczegółyBlokada drzwi / blokada panelu, UDSSzczegółyPrzełącznik drzwiowy do HDW, HDSWSzczegółyZawiasy, STBHSzczegółyZawiasy, SSTBHSzczegółyZawiasy, HHI-ASzczegółyZawiasy, DSHISzczegółyZawiasy, OHISzczegółyZaślepki, OCPSzczegółyŚruba motylkowa, OLWSzczegółyUchwyt roboczy do montazu i demontazu drzwi, DNTHSzczegółyOkno podglądu, HMIWSzczegóły