Uchwyty, UDH-C.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uchwyty, UDH-C.
Klamka uchylna z różnymi opcjami zamykania, w tym zamykania na kłódkę, ułatwia otwieranie obudowy i ogranicza dostęp do jej wnętrza osobom nieupoważnionym.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Klamka zastępująca standardowy zamek w obudowach UCP/UCPT. W przypadku klamki UDH2C, UDH2CS i UDH3C wymagana jest obróbka. Klamka UDH1C dostarczana jest z 2 kluczami.
- Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Teksturowany
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.