Zawiasy, HHI-A.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zawiasy, HHI-A.
Po zastosowaniu zawiasów w skrzynkach zaciskowych z aluminium pokrywę można otworzyć bardzo szybko, bez ryzyka jej poluzowania.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: To akcesorium umożliwia montaż pokrywy na zawiasach. Kąt otwierania 150°. Wymagana jest obróbka.
- Materiał: Aluminium.
- Do skrzynki: HHI02: od HALP080806GE do HALP082506GE. HHI03: od HALP121208GE do HALP236011GE.
- Ilość sztuk w zestawie: Zestaw 2 zawiasów w modelu HHI02 i 3 zawiasów w modelu HHI03. Akcesoria montażowe dołączono do zestawu.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Młyn
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.