Drzwi wewnętrzne, UID
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi wewnętrzne, UID
Powierzchnia montażowa do montażu wyświetlaczy i wskaźników przy jednoczesnej osłonie innych komponentów. Uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych, lampek itd. Możliwość dwustronnego montażu zawiasów i otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę. 3mm wkładka dwupiórowa. Odległość między UID a drzwiami obudowy: 48 mm.
- Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 20.
- Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Specyfikacje
Materiał
Polimer wzmacniany włóknem szklanym
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Wykończenie
Gładki matowy
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.