Wewnątrz listew mocujących, CAB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wewnątrz listew mocujących, CAB
Regulowana szyna kablowa zapewnia bezpieczny sposób ochrony kabli wewnątrz obudowy. Zapobiega odkształceniom, chroniąc zainstalowane wyposażenie przed uszkodzniem.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Montowana nad płytami dolnymi. Standardowe zaciski kablowe CAC do ochrony przychodzących kabli. W pełni regulowana na głębokość. Gdy ekranowane EMC kable uziemienia są podłączone do szyny wsporczej, efekt Faradaya jest utrzymany.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 szyny z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodać zaciski CAC w zależności od średnicy kabli.
Specyfikacje
Grubość
2mm
Grubość
14ga
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka cynkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.