Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE
Obudowa sterowania interfejsem operatora, OICE
Obudowa do paneli sterowniczych OICE wykonana z stali miękkiej z otworami do montażu na ramieniu obrotowym oraz wyjmowaną płytą czołową, o stopniu ochrony IP 55. Łatwy montaż dzięki wyjmowanej płycie czołowej, łatwy dostęp do komponentów przez tylne drzwi. Uchwyty boczne na obudowie umożliwiają łatwe przesuwanie obudowy do pozycji roboczej.
Normy branżowe
CE UKCA
GOST
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Materiał: Korpus i drzwi wykonane z stali miękkiej 1.2 mm, pokrywa przednia i uchwyty wykonane z aluminium.
- Korpus: Zagięty i spawany liniowo, zapewnia maksymalny kąt otwarcia drzwi. Na części przedniej zamontowali aluminiowy panel przedni. Uchwyty zamontowane po bokach.
- Drzwiczki tylne: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte zawiasy zdejmowane z sworzniami. Zawiasy można zamontować z lewej lub z prawej strony. Jako akcesoria dostępne są profile drzwiowe MMDP.
- Zamek: Niestandardowy zamek z podwójnym uchwytem ułatwia otwieranie drzwi. Wkładka dwupiórowa 3 mm. Inne typy wkładek i zamków dostępne są jako akcesoria.
- Zabezpieczenie: IP 55 | IK 10.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo. Profil górny, dolny RAL7016.
- Dostawa: Obudowa z aluminiowym panelem przednim, drzwiami tylnymi, zamkiem z wkładką dwupiórową 3 mm z kluczem z tworzywa oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Materiał
Aluminium; Aluminium
Kolor
Jasnoszary
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.