Panel sterowania interfejsu operatora, OICP
Panel sterowania interfejsu operatora, OICP
Obudowa panelu sterowania OICP wykonana z aluminium wyposażona jest w fabrycznie wiercone otwory umożliwiające montaż ramienia obrotowego. Zdejmowana płyta przednia zapewnia stopień ochrony IP 65. Zdejmowana płyta przednia znacznie ułatwia montaż komponentów, ale do wnętrza można również łatwo uzyskać dostęp za pośrednictwem zdejmowanego panelu tylnego. Uchwyty boczne na obudowie ułatwiają przeniesienie jej w wybrane miejsce instalacji. Korpus z aluminium odprowadza ciepło skuteczniej niż korpus z stali miękkiej, co może oznaczać brak konieczności montażu dodatkowej wentylacji.
Normy branżowe
CE UKCA
GOST
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Materiał: Korpus: Al Mg Si05. Tylna płyta: Al Mg. Narożniki: AlSI 12.
- Zabezpieczenie: IP 65.
- Wykończenie: Korpus i płyta tylna: aluminium anodyzowane. Narożniki: RAL 7016.
- Wymagania montażowe: Zakres standardowej dostawy nie obejmuje panelu przedniego OIFP, który należy zamówić osobno.
- Dostawa: Korpus, przykręcana płyta tylna, zestaw do montażu płyty przedniej oraz akcesoria montażowe.
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Kolor
Szary antracyt
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7016
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.