Wymienny filtr Mata IP55, EFMP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wymienny filtr Mata IP55, EFMP
Gotowa do użycia mata filtracyjna, do wymiany zużytych filtrów w wentylatorach filtrów i filtrów wylotowych, aby zapewnić utrzymanie wydajności chłodzenia i stopnia ochrony obudowy.
Normy branżowe
CE
UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Wymiana standardowego filtra dostarczonego z wentylatorami filtra EFP i filtrami wydechowymi EFAP. Zaleca się wymianę filtra co roku lub wcześniej, w zależności od środowiska.
- Zakres temperatur: -40 °C do +55 °C.
- Ilość opakowania: 5 sztuk.
- Wymiana standardowego filtra dostarczonego z wentylatorami filtra EFP i filtrami wydechowymi EFAP
- Zaleca się wymianę filtra co roku lub wcześniej, w zależności od środowiska
- Mata filtracyjna G4 (EN779)
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Katalog
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.