Zarządzanie temperaturą Akcesoria do obudów IEC Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (35) Dystrybucja zasilania (27) Elementy sterujące i napędy (35) Wysokość 0.94in (4) 1.24in (1) 2.28in (25) 2.52in (4) 2.87in (1) 4.69in (2) 4.92in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 24mm (4) 32mm (1) 58mm (25) 64mm (4) 73mm (1) 119mm (2) 125mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.86in (2) 2.52in (4) 4.69in (2) 4.92in (1) 19.69in (1) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (6) 39.37in (5) 47.24in (5) 62.99in (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 22mm (2) 64mm (4) 119mm (2) 125mm (1) 500mm (1) 600mm (7) 800mm (8) 1000mm (5) 1200mm (5) 1600mm (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.06in (1) 0.75in (2) 1.65in (2) 2.2in (2) 3.5in (2) 11.81in (4) 15.75in (5) 19.69in (6) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (4) 35.43in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 2mm (1) 19mm (2) 42mm (2) 56mm (2) 89mm (2) 300mm (4) 400mm (5) 500mm (6) 600mm (7) 800mm (6) 900mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony IP54 (5) IP55 (4) Rodzina produktów Klimatyzacja (13) Wolnostojący (35) Materiał obudowy Stal miękka (35) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Zarządzanie temperaturąWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieDach wentylowany | Obudowy stojące, CVRSzczegółyPłyta dachowa pod montaż wentylatorów, CFRSzczegółyWentylator, DFNSzczegółyZestaw przewodów, DFN61SzczegółyPłyta zamykająca, DFCSzczegółyzestawy dystansowe / Obudowy stojące, CVKSzczegółyZestaw do montażu bocznego, BPFSzczegółyStandardowa mata filtracyjna, EFMSzczegółyWymienna mata filtrująca, EFMPSzczegóły