Drzwi boczne, DNS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi boczne, DNS
Drzwi boczne zamontowane w obudowie zapewniają łatwy dostęp do tylnej części komponentów zamontowanych z przodu, gdy dostęp od tyłu nie jest możliwy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Element zastępujący panel boczny SPM. W celu zapewnienia łatwego dostępu do sprzętu wewnątrz obudowy lub gdy obudowy są połączone tyłami. Wyposażone w standardowy dwupiórowy zamek 3 mm umożliwiający wszystkie opcje ryglowania. Opcjonalna rama do drzwi.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z ramą montażową.
Specyfikacje
Grubość
2mm
Grubość
14ga
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.