Zestaw do montażu bocznego, BPF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do montażu bocznego, BPF
Zestaw do montażu bocznego umożliwia montaż wentylatora wirowego na miejscu oraz w wielu różnych pozycjach poza obudową, dzięki czemu sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Bez tego zestawu wentylator wirowy można zamontować jedynie na dachu obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zestawy do montażu bocznego umożliwiają montaż na bocznej ściance obudowy elektrycznej, gdy przestrzeń na górze jest ograniczona. zestaw do montażu bocznego pozwala utrzymać klasę ochrony TYP / IP. Element jest montowany w standardowych otworach.
- Materiał: Aluminium w wersji BPF9001 i 9002 oraz stal nierdzewna 303 w wersji BFP9003 i 9004.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specyfikacje
Materiał
Aluminium; Stal nierdzewna
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.