Drzwi okienne, ADC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi okienne, ADC
Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia bezproblemowy podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne na wszystkie standardowe zamkami firmy nVent HOFFMAN.
- Materiał: Stal miękka o grubości 1.2 mm / 1.5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub więcej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub więcej oraz szkło bezpieczne o grubości 4 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.
Specyfikacje
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.