Zestaw przewodów, DFN61
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw przewodów, DFN61
Gotowy zestaw przewodów pozwalający podłączyć 6 wentylatorów i 1 termostat oraz ułatwiający zarówno zaopatrzenie, jak i instalację.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zestaw przewodów do podłączenia 6 wentylatorów (DFN) i 1 termostatu/higrostatu (ETR/ETF). Termostat lub higrostat można podłączyć za pośrednictwem oddzielnego zacisku zamontowanego z boku.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw zawierający: |- 1 szyna DIN 15 cm |- 1 blok zaciskowy L |- 1 blok zaciskowy N |- 1 blok zaciskowy PE |- 1 wolny zacisk |- 1 kabel zasilający z wtykiem Schuko/UTE, 2,5 m |- 6 szt. niebieskich kabli połączeniowych 81 cm |- 6 szt. czarnych kabli połączeniowych 81 cm |- 6 szt. zielonych/żółtych kabli uziemiających 81 cm |- 6 szt. samoprzylepnych stóp kablowych |- 8 wkrętów montażowych.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.