MicroTCA
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Antal fack
- Typ
- Bakplanstyp
- Dataöverföring
- Effekt per fack
- Ingångsspänning AC
- Luftflödesriktning
- Rackhöjd
- Strömförsörjningstyp
- Strömförsörjning inkluderad
- Bakre I/O
- Uppfyller
Filter tillämpat: 1
Produkter | 8 resultat (15 artiklar)

MTCA.0 System för 10 enkla AMC- moduler i full storlek
3 U MicroTCA-system med horisontell korthållare för enkel- och dubbel bredd AdvancedMC-moduler.

MTCA.0 System för 2 enkla AMC-moduler i full storlek
System med liten formfaktor för 2 enkla fullstora AdvancedMC-moduler.

MTCA.0 System för 6 enkla medelstora AMC- moduler
1 U MicroTCA-system med horisontell korthållare för AdvancedMC-moduler med en bredd.

MTCA4 kubsystem för 7 dubbla AMC-moduler
MicroTCA4-system med 7 dubbla AMC-kortplatser i mellanstorlek och 42 HP bredd.

MTCA4-system för 12 dubbla AMC-moduler i full storlek
MicroTCA4-system med 12 dubbla fullstora kortplatser.

MTCA4-system för 12 dubbla medelstora AMC-moduler
MicroTCA4-system med 12 dubbla AMC-kortplatser i mellanstorlek.

MTCA4-system för 6 AMC-modul, 4 RTM, JSM-kortplats
MicroTCA.4-system med horisontell korthållare och kylning framifrån och bak.

MTCA4 System Rev3, 12 dubbla medelstora AMC-platser
MicroTCA4 System i enlighet med Rev. 3,0 i MTCA.0-specifikationen med 12 dubbla medelstora AMC-kortplatser.