Informations- och kommunikationsteknik, översikt
HÖGPRESTERANDE LÖSNINGAR FÖR ICT-INFRASTRUKTUR
En snabb utbyggnad av tillförlitlig och högpresterande infrastruktur spelar en central roll i telekommunikationsbranschen. Oavsett om det gäller utrustning för trådlöst, trådbundet, edge computing, kärnnätverk eller datacentertillämpningar, kan våra modulära produktplattformar anpassas exakt efter kundens behov. Tillsammans med vårt globala tillverkningsnätverk och globala supportnätverk är nVent den perfekta partnern för att säkerställa att ens telekominfrastruktur blir driftsatt i tid, inom budget och i linje med hållbarhetsmålen.
Konvergerande teknik, allt mer mättade marknader och sammanslagning av affärssegment: Mer än någonsin tidigare måste kommunikationsutrustning kunna driftsättas snabbt för att säkerställa att den är kompatibel med äldre och nya teknikplattformar. Med vår djupa ingenjörserfarenhet och vårt engagemang för service och flexibilitet, levererar vi på kort tid innovativa lösningar som uppfyller individuella krav. Avancerad teknik och komplett elektronik- och mekanisk tillverkning samt integreringstjänster från nVent säkerställer bästa möjliga avkastning på din investering.
LÖSNINGAR FÖR ETT BRETT SPEKTRUM AV TILLÄMPNINGAR
Utforska de interaktiva fälten nedan för att se tillämpningsspecifika produkter resurser och mer.

Åtkomst till nätverk
nVent erbjuder ett brett utbud av infrastrukturprodukter och tjänster för att hantera tillämpningar för mobila LTE/5G-accessnät och för fiber och fasta kabel- och kopparnätverk.

Anslutningsnätverk
Latenskraven på nästa generations nät kräver betydande investeringar i fiberanslutning för anslutnings-/transportnätverk för att leverera de svarstider som krävs för kritiska tillämpningar som autonom körning och realtidstillämpningar som datorspel i molnet i nätverkets ytterkant. nVent har en bred portfölj av infrastrukturlösningar som kan användas av systemintegratörer och OEM-företag för anslutnings-/transporttillämpningar.

Huvudnätverk
Oavsett om du uppgraderar din befintliga centrala kontorsanläggning (CO) eller omskapar ditt centralkontor som ett datacenter, har nVent ett brett utbud av skåp, rack, kylning, rackövervakningsprodukter och tjänster för att leverera en lösning som uppfyller dina specifika behov.

Edge-databehandling
Med kombinationen av 5G och Edge Computing kan tillämpningar som autonom körning, precisionsrobotik, uppdragskritiska AI-tillämpningar, Industri 4,0-tillämpningar och mobil virtuell verklighet, realiseras. nVent stöder en bred portfölj av infrastrukturprodukter och tjänster för att hjälpa dig att leverera dina Edge Computing-lösningar från MEC-lösningar till AI-anpassade Edge Computing-lösningar på Network Edge.

Testning av trådlös- och nätverksanslutning
Trådlösa 5G-system måste hantera en mängd olika trafiktyper inklusive förbättrat mobilt bredband, massiv maskinkommunikation och tillämpningar med låg latens och hög tillförlitlighet. OEM-tillverkare av testutrustning och leverantörer av nätverksutrustning erbjuder och använder testutrustning för att validera och verifiera telekomnätverksenheter i laboratoriemiljö samt för att validera och övervaka telekommunikationsnät och fiberoptik på fältet.

Mobila, privata nätverk
I dagens snabbrörliga värld behöver företag och organisationer kunna kommunicera och samarbeta effektivt för att ligga steget före konkurrenterna. Traditionella kommunikationsnät är dock ofta opålitliga och osäkra vilket gör det svårt att hantera och skydda känslig information. Mobila, privata nätverk (MPN) erbjuder en lösning på dessa problem, vilket ger säkra och tillförlitliga kommunikationsmöjligheter som kan nås från var som helst i världen.
STANDARDISERAD PRODUKTPORTFÖLJ FÖR ICT-TILLÄMPNINGAR
Vårt omfattande utbud av öppna standardprodukter visar vår kapacitet och säkerställer prestanda för allt mer krävande kommunikationstillämpningar. Vårt modulära plattformskoncept ger fördelar som snabb lansering och kostnadseffektivitet samtidigt som det erbjuder integrerade lösningar som är konstruerade för att uppfylla dina individuella krav och ger en hög nivå av teknisk tillförlitlighet, utökad prestanda och en framtidssäker konstruktion som kan tillämpas globalt.
Certifierade elektronikskåp för telekom- och nätverkstillämpningar utomhus
nVent SCHROFF Outdoor Modular Cabinet-plattform hjälper den ledande telekomindustrin att driftsätta förstklassiga fasta bredbandsprojekt (FTTC till FTTH), trådlösa nätverksprojekt (WLAN till WWAN) och mobila kommunikationsnätverksprojekt (LTE och 5G).
- IEC 61969-3 och EN 50125-3 för skydd mot miljöförhållanden
- EN 50125-3 för vindmotstånd (180 km/h)
- EN 60529 för skydd mot intrång upp till IP55
- IEC 61587-2 och IEC 61969-3 för seismisk Bellcore-zon 4
- EN 1627 och EN 1630 för vandaliseringsskydd
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 och IK 10 för stöt-/hammartest
- EN 45545 pulverlack för brandsäkerhet
Mekaniska och elektroniska lösningar från samma leverantör

UTVECKLINGSKAPACITET
Att leda vägen för globala standarder
Snabb introduktion till marknaden utan kostsamma utvecklings- och testprocesser. Med detta i åtanke har våra globala expertteam under årtionden arbetat i globala standardiseringskommittéer som IEC, IEEE, VITA och PICMG. Som pionjär och innovatör inom förpackade elektronikkomponenter, system och helt integrerade elektromekaniska lösningar, har vårt namn i över 50 år varit synonymt med kompetens inom mekanik, elektronik, kyllösningar och systemhantering.
Enastående forskning och utveckling
Våra fullt utrustade FoU-team fungerar som en central resurs. Det är vår policy att utöka FoU-teamets engagemang genom hela produkttillverkningscykeln så att våra kunder kan dra nytta av alla de senaste framstegen inom produkter, material, förfaranden och teknik.
Minskad ledtid till marknaden
Vi förblir din pålitliga partner i allt från idé till prototypkonstruktion, testning till certifiering, försäljning till projektledning och förproduktion till tillverkning. Och vi erbjuder ett produktsortiment som överensstämmer med standarder och dina högt värderade tekniska krav vilket gör att du kan introducera din produkt till marknaden före dina konkurrenter.

SPECIALTILLVERKNING
Tillförlitlighet du kan lita på
Som pionjär och innovatör inom elektroniska kapslingslösningar jobbar vi oförtrutet med att erbjuda ledande teknik och högkvalitativa produkter. Genom att förstå våra globalt aktiva kunders behov av flexibilitet och prestanda, erbjuder vi också produktion av kundspecifika lösningar. Med helt och fullt testade och installationsklara mekaniska och elektromekaniska enheter byggda enligt dina specifikationer, hjälper nVent dig att förbättra din kostnadseffektivitet genom att du kan arbeta effektivare och fokusera på dina kärnkompetenser.
Dedikerad programhantering
Erfarna och dedikerade programhanteringsteam arbetar nära dig, direkt från första konsultationen. Detta team är helt engagerade i dina mål och kontrollerar kontinuerligt att utvecklings- och tillverkningsprocessen. Därmed garanteras utmärkt prestanda, kostnadseffektivitet och snabba leveranser som uppfyller dina förväntningar. Med en tydlig tidsplan, kvalitetshantering och väldefinierade kommunikationsverktyg på plats kan du vara säker på att projektet löper smidigt.
Beprövade processer
Från koncept till konstruktion, från montering till testning och från liten till hög volymproduktion har vi alla nödvändiga utvecklings- och tillverkningskompetenser samlade under ett tak, vilket gör våra processer snabba och effektiva.