System System Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 0Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp System Antal fack 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (6) 10 (1) 12 (14) 16 (1) 18 (4) 21 (3) Visa alla Visa mindre Använd Typ 19 tums rackfäste (42) Reglerenhet (3) Skrivbord (13) Halvt 19-tums rackfäste (1) Pico System (1) Robust 19-tums rackfäste (2) Stationär dator (2) Visa alla Visa mindre Bakplanstyp 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI, seriell med Ethernet Star (6) 3 U CompactPCI med PXIbus (1) 3 U, 4-facks CompactPCI och 4-facks CompactPCI, seriell (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI med PSB (1) 6 U CompactPCI med PSB och H.110 (1) 6 U VME64 (5) 6 U VME64-förlängning (9) Alla portar är punkt-till-punktanslutna (1) CMS-dubbelstjärnig topologi, JSM (2) Dataaggregeringstopologi, JSM (1) Dataaggregeringstopologi, JSM, White Rabbit (1) MTCA.0, dubbelstjärnig topologi (1) MTCA.0, stjärntopologi, omfattningsförslag (1) MTCA.4, dubbelstjärnig topologi (1) MTCA.4, dubbelstjärnig topologi, JSM (3) MTCA.4, dubbelstjärnig topologi, JSM, White Rabbit (1) MTCA.4, stjärntopologi (2) MTCA.4, stjärntopologi, JSM (1) PXI Express, tvålänkskonfiguration (1) PXI Express, fyrlänkskonfiguration (5) VPX, fullständigt nät (2) VPX, VITA 65 (1) Visa alla Visa mindre Dataöverföring 10 GbE (3) 100 GbE (1) 32-bitars PCI-buss (6) 40 GbE (14) 64-bitars PCI-buss (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) PCIe Gen4 (1) PCIe Gen5 (1) VME2eSST (14) VME64 (14) Visa alla Visa mindre Effekt per fack 10W (2) 30W (20) 40W (17) 50W (8) 60W (1) 80W (13) Visa alla Visa mindre Använd Ingångsspänning AC 100 – 240 (48) Luftflödesriktning Underdel till bakdel (7) Underdel till överdel (13) Front till vänster (3) Front till bakdel (24) Vänster till höger (6) Höger till vänster (6) Visa alla Visa mindre Rackhöjd 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (24) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (8) 10U (6) Visa alla Visa mindre Använd Strömförsörjningstyp (1) ATX PSU (9) (1) dubbel PM i full storlek (1) (1) PSU som är möjlig att plugga (14) (2) dubbel PM i full storlek (1) (2) AC PSU som är möjlig att plugga (1) (2) PSU som är möjlig att plugga (6) (2) enskild PM i full storlek (1) (4) dubbel PM i full storlek (6) 2 x (4) enskild PM i full storlek (4) Öppen ram (18) Visa alla Visa mindre Strömförsörjning inkluderad Nej (20) Ja (41) Bakre I/O Nej (18) Ja (43) Uppfyller ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46.0-2019 (3) PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (12) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Visa alla Visa mindre Filter0UnderkategorierMicroTCAInformationCPCI/CPCI seriellInformationPXI/PXIeInformationVPXInformationVME/VME64xInformation