Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Översikt: PXIe-chassi
Skräddarsydda PXIe-chassilösningar för din unika testapplikation
Ta reda på mer

Öppna standardsystem och Backplane Design

Säkerställ tillförlitlighet och prestanda för dina elektroniska system.


På nVent SCHROFF ser vi ett system som den omfattande infrastrukturen för din applikation.

Våra komponenter är i första hand utvecklade och tillverkade internt, vilket säkerställer att de fungerar harmoniskt.

Varje element är utformat för att integreras sömlöst och testas noggrant internt för att garantera felfri drift.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Omfattande infrastruktur

Våra system erbjuder kompletta infrastrukturlösningar, inklusive backplanes, mekanik, kylsystem, strömförsörjning och hårdvaruplattformshantering.

Intern expertis

Alla komponenter är tillverkade och testade internt. Det garanterar kvalitet och kompatibilitet över hela linjen.

Smidig integration

Varje komponent är byggd för att fungera tillsammans, vilket säkerställer smidig drift och minskar risken för systemfel.

Skalbarhet och flexibilitet

Våra system anpassar sig till föränderliga behov. Det möjliggör enkel skalbarhet och anpassning i takt med att din applikation växer.




Inbyggda system och bakplan

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

AdvancedTCA-system

Advanced TCA (ATCA) är en öppen standard av PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) för högpresterande kommunikationssystem.

Viktiga fördelar

  • Plattform med hög tillgänglighet med en helt redundant arkitektur.
  • Robust hyllhantering för effektiv händelsehantering.
  • Standardproduktsortiment med alla vanliga kortplatskonfigurationer (2, 6 eller 14 kortplatser)

Viktiga funktioner

  • Stöder snabb LVDS-dataöverföring och flera protokoll: Ethernet, seriell Rapid i/O, PCI Express och Infiniband.
  • Alternativ för 40G eller 100G dataöverföringshastigheter.
  • Kyleffekt upp till 500 watt per kort vid ΔT 10 Kelvin
  • AC-, DC- eller kombinerad AC/DC-strömförsörjning.

Bläddra bland produkter

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

MicroTCA-system

MicroTCA (MTCA) är en öppen standard från PICMG för kommunikationssystem som erbjuder snabb dataöverföring och robust prestanda för olika applikationer.

Viktiga fördelar

  • Snabb dataöverföring med LVDS
  • Stöder Ethernet, seriell snabb i/O, PCI Express och S-ATA/SAS
  • Hög tillgänglighet med helt redundant arkitektur

Viktiga funktioner

  • Upp till 100 G Ethernet och PCIe Gen 5 höghastighetsöverföring av data med standardsystem
  • Stort utbud av tillbehör (frontpaneler, påfyllningslaneler, etc.)
  • System som uppfyller MTCA.0-, MTCA.1- och MTCA.4-standarderna

Bläddra bland produkter

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI- och PXI Express

PXI, som utvecklats av PXI Systems Alliance, är utformad för applikationer som kräver hög dataöverföring och synkronisering, såsom test och mätning eller automatisering.

Viktiga fördelar

  • Snabb dataöverföring och synkronisering
  • Kompatibilitet nedåt med CPCI-, PXI-, CPCI Express- och PXIe-kort

Viktiga funktioner

  • Stationära PXI- och PXIe-system med olika antal platser
  • Switchar, broar och klockmoduler (PXIe) som mezzaninmoduler för anpassning
  • Optimerat luftflöde för överlägsen kylning
  • Stöder upp till 16 GB/s PCIe Gen3-systembandbredd

Bläddra bland produkterKonfigurera

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) och CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) och CompactPCI Serial används i industriella applikationer, med CPCI baserat på skrivbordsdatorbussarkitektur och CPCI Serial som innehåller moderna protokoll.

Viktiga fördelar

  • Integrerar flera busstandarder som PSB, H.110 och PXI.
  • Stöder nuvarande och framtida protokoll som PCIe, Ethernet, USB och s-ATA/SAS.

Viktiga funktioner

  • Standardsystem för 3U- och 6U-kort.
  • En eller redundanta nätaggregat som kan anslutas eller ATX-nätaggregat.
  • System med PSB-, H.110- eller PXI-buss.
  • CPCI Serial stöder PCIe Gen4, s-ATA Rev. 3,0, USB 3,0 och Ethernet 10GBase-T.

Bläddra bland produkter

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME och VME64x

VMEbus Manufacturers Group (VITA)-standarden är utformad för industriella automationssystem och erbjuder robust sammankoppling av kretskort.

Viktiga fördelar

  • Stöder upp till 21 fack
  • Högre dataöverföringshastigheter med VME64x-förlängning
  • Förbättrad seriell höghastighetsöverföring upp till 10 Gbps med VXS

Viktiga funktioner

  • Kompatibel med 3U-, 6U- och 9U-kort
  • Ansluts med kortbredder på 4 hk och djup på 160/220/280 mm
  • Stöder enkla och dubbla stjärntopologier.

Bläddra bland produkter

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, den senaste VITA-specifikationen, är utformad för robusta, högpresterande system med olika kylningsalternativ.

Viktiga fördelar

  • Stöder flera dataöverföringsmekanismer som VMEbus, PCI, Ethernet och PCIe.
  • Säkerställer interoperabilitet med Open VPX (VITA 65) för olika bakplanstopologier.

Viktiga funktioner

  • Lämplig för 3U- och 6U-brädor med luft-, lednings- och vätskekylning.
  • Dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbit/s.
  • Utmärkt kylning och EMC-skydd.

Bläddra bland produkter

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Funktioner för bakplandesign

NVent SCHROFF erbjuder ett omfattande sortiment av standardbakplan som är utformade för att uppfylla dina specifika behov.

Viktiga fördelar

  • Skräddarsydd bakplansutveckling och modifiering tillgänglig för unika specifikationer
  • Intern utveckling och tillverkning säkerställer kvalitet och effektivitet
  • Expertstöd för tekniska frågor, offerter och projektstöd

Viktiga funktioner

  • Omfattande standard bakplanssortiment inklusive AdvanceedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX och VME
  • Möjlighet att hantera anpassade krav, från mindre justeringar till anpassade formfaktorer och anslutningstopologier

Bläddra bland produkter

Test Adapters

Testadaptrar

Testadaptrar är avgörande för felsökningskort, och möjliggör smidig integration och utvärdering. Anslut ett testkort till adaptern och sätt in det i ett systemfack för enkel åtkomst till komponenterna.

Viktiga fördelar

  • Enkel åtkomst till testpunkter, signaler, adresser och ström från bakplanskontakten framtill.
  • Mätfält för spänning och ström för exakt diagnostik.
  • Anpassad anslutning med trådlindningsstift för specialiserade inställningar.

Viktiga funktioner

  • En mängd olika DIN-kontakter: B, C, D, E, F och M.
  • Konfigurera personliga 6- eller 9 U-testadaptrar med hjälp av mekaniska uppsättningar och styrskenor från nVent SCHROFFS 3 U-testadaptrar.

Bläddra bland produkter




Nyheter och resurser

News&Resources-Systems-PXIe

PXI Express-chassi och -styrenhet

PXIe systemlösning. Ny generation tillgänglig.

Ta reda på mer
News&Resources-Systems-Configurators

PICMG & VITA-systemkonfiguratorer

Konfigurera din design

Ta reda på mer
News&Resources-Systems

Broschyr om systemlösningar

Sammankopplad med framtidens teknik.

Ladda ner
News&Resources-Systems-Firmware

Fast programvara

Fast programvara för ATCA, MicroTCA och Shelf Manager

Ta reda på mer



Samarbeta med de bästa och för att skapa branschledande lösningar

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor