Landbaserade fordon
Prestanda och tillförlitlighet för verksamhetskritiska tillämpningar
Oavsett om det gäller underhåll eller modernisering är nVent SCHROFFS robusta erbjudande väl lämpat för att skydda kritiska tillämpningar som integrerad stridskommunikation, logistik och fordonsenhetsuppdrag och radarsystem.
Produktportfölj
Produktfokus: Robusta VPX-system
Titan COTS, för tillämpningar med kraftfulla stötar och vibrationer
För robusta tillämpningar inom mobil-, flyg- och försvarsindustrin erbjuder nVent SCHROFF Titan COTS-systemet med förbättrad stöt- och vibrationstålighet. Detta 19-tums VPX-system är mekaniskt baserat på SCHROFF EuropacPRO typ R-underrack och tål stötbelastningar upp till 25 g och vibrationer upp till 3 g.
Klassledande signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter med nVent SCHROFF VPX-bakplan
Stöder den senaste VPX-standarden med länkhastigheter till 10,3125 Gbaud-datahastighet
Värmeavledning som tillval med forcerad luftkylning framifrån och bakåt och reglerad fläkthastighet
Den främre kylpanelen kan enkelt tas bort för underhåll och åtkomst
Enkel och snabb anpassning med modulär konstruktion