Översiktsbroschyr om kylningslösningar
FÅ DEN KYLNING DU BEHÖVER FÖR DITT KRAFTFULLA ELEKTRONIKSYSTEM
Effektiv kylning är absolut nödvändigt för nästa generations innovationer. NVent SCHROFF-teamen är experter på att optimera kyllösningen som är avsedd för din applikation i förhållande till kostnader och prestanda. Medan forcerad luftkylning fortfarande är den vanligaste tekniken skapar fläktarna vid högre kylningskrav starkare EMC och ackustiskt ljud samt högre vibrationer som kan vara skadliga för din tillämpning. NVent SCHROFF erbjuder fläktkylning, ledningskylning, luftkonditionering, värmeväxlare, doppkylning och kylmaskiner, beroende på produktkrav och mål.

Precisionstekniska lösningar
Våra värmehanteringsprodukter är utformade av ingenjörer för ingenjörer och riktar in sig på verkliga utmaningar med hög precision och anpassningsförmåga.
Tillförlitlighet i krävande miljöer
Byggd för att tåla tuffa förhållanden, ge sinnesro och konsekvent prestanda för uppdragskritiska applikationer.
Anpassningsbar produktportfölj
Vi erbjuder ett brett utbud av skalbara kyllösningar som kan skräddarsys för specifika design- och driftsbehov.
Smart värmehantering
Avancerade kontroll- och övervakningsfunktioner ger ingenjörer värdefulla insikter och automatiserade system för att förbättra driftseffektiviteten och livslängden.
Kylområden
Kylning av skåp
NVent SCHROFF-skåpets kylningslösningar är konstruerade för tillförlitlig temperaturreglering inom slutna installationer. Med mångsidiga alternativ som fläktbrickor, värmeväxlare och luftkonditionering ger dessa system ingenjörer pålitliga verktyg för att skydda utrustningen mot termiska variationer och säkerställa konsekvent prestanda.
Avgörande överväganden
- Optimerat luftflöde i racket
- Extra fläktar eller luft/vatten värmeväxlare
Underrack och inbäddad kylning
För riktad kylning i underrack och inbyggda system erbjuder vi modulära fläktar och metoder för ledningskylning. Dessa lösningar tillgodoser utrymmesbegränsade och högdensitetsmiljöer, och ger ingenjörer flexibilitet att hantera luftflöde och termisk prestanda effektivt.
Avgörande överväganden
- Val av fläkt
- Filtermatta
- Luftblockerare
- Optimerad luftdragning
Kylning av kretskort
NVent Schroffs kylningsalternativ för kretskort inkluderar högeffektiva kylflänsar, termiska gränssnitt och ledningsvärmeplattor som är utformade för att hantera värme på komponentnivå. Dessa produkter hjälper ingenjörer för att upprätthålla prestanda och stabilitet hos kretskort (PCB) under utmanande termiska belastningar.
Avgörande överväganden
- Kylflänsens geometri/anslutning
- Termiskt ytmaterial
- Värmeledningar
- Ledningskylda aggregat och Keying
Termisk kontroll och övervakning
Våra lösningar för termisk kontroll och övervakning ger ingenjörer verktygen för att hantera temperaturer på ett intelligent sätt. Med sensorer, styrenheter och integrerad programvara underlättar dessa system automatiserad temperaturreglering och kontinuerlig övervakning för proaktiv hantering av termiska förhållanden.

Termisk simulering och testning
På nVent Schroff erbjuder vi avancerade termiska simulerings- och testtjänster för att stödja ingenjörer i optimeringen av systemkonstruktioner. Våra simuleringsverktyg möjliggör exakt modellering av värmeprestanda. Det gör det möjligt för ingenjörer att förutsäga värmefördelning och luftflödesmönster med noggrannhet. I kombination med toppmoderna testanläggningar validerar vi produktens prestanda under verkliga förhållanden, och säkerställer att dina system är utrustade för att hantera även de mest krävande miljöerna. Detta omfattande tillvägagångssätt hjälper ingenjörer att fatta välgrundade beslut, minimera risker och påskynda utvecklingstider.
Nyheter och resurser
Produkter i praktiken