Tillförlitligt skydd för energilagring
UTFORMAD FÖR MORGONDAGENS ENERGI
Regelverken medger i allt högre grad integration av förnybar energi och stabilisering av elnätet. Och branschen står inför en period av spännande tillväxt och innovation.
Du agerar snabbt för att möta denna efterfrågan. Men med snabb teknisk utveckling kommer stora praktiska utmaningar. Det skapar ett tryck att färdigställa produkter snabbt.
Svaret? Dina partner behöver göra mer för att ge stöd i arbetet med konstruktionerna. Flexibla lösningar som ger dig frihet att förnya även med snäva tidsramar.
Vi erbjuder:
- Snabb konstruktion, prototyptillverkning och installation
- Integrerade system för tillförlitlig säkerhet, optimerad drifttid och datadrivna beslut
- Designflexibilitet som anpassar sig till nya genombrott och ökade belastningar
- Stabila leverantörspartnerskap med praktisk expertis från början till slut.
En partner som formar sig runt dig
Oavsett hur du väljer att bidra till en grönare planet hittar du rätt skåp för att förverkliga din lösning med nVent SCHROFF. Vi skyddar och kyler alla typer av batterier i alla miljöer. Vi skapar optimala förutsättningar för maximal effektivitet och längre livslängd. Även ovanliga projekt kan färdigställas snabbt tack vare vårt flexibla sortiment av modulära lösningar. Du formar trots allt framtiden. En anpassning till dig är det minsta vi kan göra.
Design i partnerskap
Med över 60 års global erfarenhet har nVent SCHROFF ett starkt sortiment för skydd och anslutningar. VI hjälper dig oavsett om det gäller en standardlösning eller ett skräddarsytt projekt. Våra fullt utrustade och testade skåpsystem levereras under ett och samma tak.
nVent SCHROFF ansluter och skyddar energilagringsinfrastrukturen med lösningar som är säkra och tillförlitliga samt möjliggör designflexibilitet och lägre implementeringskostnader
Upptäck den ovärderliga expertis som nVent SCHROFF tillför inom energilagringslösningar och se hur vi har hjälpt kunder att skydda och upprätthålla optimal klimatkontroll för sina energilagringssystem. Oavsett om det gäller elbolag, kommersiella och industriella byggnader eller bostäder skyddar våra lösningar effektivt och maximerar prestandan för energilagringssystemen.
Produkter och lösningar
Utomhusskåp för modulära energilagringslösningar
Utomhusskåp med IP55 fungerar som en robust barriär som skyddar känsliga komponenter i energilagringssystem mot väder, temperaturvariationer, fukt och damm. De är konstruerade för att tåla krävande utomhusmiljöer och säkerställer lång livslängd och optimala prestanda för den lagrade energin.
- Skydd mot påverkan från miljön
- Uppfyller kraven för tryck, temperatur, luftfuktighet, vind, regn, snö, hagel, is, solstrålning, strålning, åskskydd, föroreningar och brandskydd.
- Tillhandahåller elektromagnetisk kompatibilitet.
- Säkerhet och inbrottsskydd
- Strukturell stabilitet tack vare aluminiumram och dubbelväggskonstruktion.
- Handtag och skruvar är endast åtkomliga från insidan, för skydd mot vandalisering.
- Skalbarhet och flexibilitet
- Konstruktionen ger åtkomst till skåpet från alla sidor.
- Tillgängliga standardmått: bredd 700-2 000 mm, höjd 1 000-2 100 mm, djup 500-1 200 mm, vart och en i steg om 50 mm. Andra mått kan erhållas på begäran.
- Omfattande utbud av tillbehör, kompatibla med 19-tums skåptillbehör.
- Optimal termisk prestanda
- Passiv kylning (endast termisk prestanda på grund av dubbelväggskonstruktion): Värmeöverföring i rumstemperatur enligt standard IEN 61969-3 Kl. 1, utan solstrålning: 20-24 W/K
- Dubbelväggen minskar direkt solinstrålning med 85 %
- Aktiv kylning: (värmeeffekt efter sats med två 24 V-fläktar och termostat): 160 W/K, luftflödeshastighet 540 m³/h
- Tillval: aktiv kylning med fläktar via PWM-styrning och termostat eller med luftkonditioneringens kylenheter för optimal kylningsprestanda
- Integrationstjänster
- Expertis inom nVent SCHROFF när det gäller integrering av komponenter som batterier, likriktare, AC-paneler, osv.
- Hjälp med tester och simuleringar för att säkerställa att skåpet uppfyller tillämpningskraven.
- Certifieringar
- IEC 61969-3 och EN 50125-3 för skydd mot miljöförhållanden
- EN 50125-3 för skydd mot stötar och vibrationer (1-3 m avstånd från spår)
- EN 60529 för skydd upp till IP55
- IEC 61587-2 och IEC 61969-3 för seismiskt skydd upp till Bellcore-zon 4
- EN 50125-3 för vindmotstånd upp till 180 km/h
- EN 1627 och EN 1630 för skydd mot vandalisering
- IEC 61969-2 för samordningsmått för konstruktion av fasta utomhusskåp
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 och IK 10 för stötmotstånd
Fallstudie: INTILION
Mobila och stationära energilagringssystem
Intilion kom till nVent SCHROFF med visionen att.de ville utveckla en stationär kommersiell lagringslösning som kunde stödja 60 kWh till 500 kWh, vilket skulle vara väl lämpat för en mängd olika tillämpningar, till exempel att hjälpa kunder att undvika belastningstoppar, optimera förbrukningen inom solcellssystem, tillhandahålla en infrastruktur för elektrisk mobilitet eller till och med säkerställa elektrifiering i off-grid-byar.
Inomhusramar för containerlösningar
Inomhusramar är konstruerade för att ge optimalt stöd åt containerbaserade energilagringslösningar. Med precision och hållbarhet i fokus erbjuder våra ramar en stabil struktur som möjliggör säker och effektiv placering av energilagringscontainrar i inomhusmiljöer.
- Mångsidighet och styrka
- Statisk lastkapacitet på 1 600 kg och dynamisk lastkapacitet på 1 000 kg, vilket säkerställer tillförlitligt stöd för energilagringssystem.
- Golvfixeringsfäste på ramen ger bättre stabilitet och en säker grund för installation inomhus.
- Effektiv batteriinstallation
Sidoramens monteringsfäste gör det enkelt att installera batterier, optimera utrymmesanvändningen och underlätta enkel åtkomst vid underhåll och uppgraderingar.
- Maximerad fixeringsflexibilitet
Unik profil av meandertyp ger maximal flexibilitet för fixering av komponenter, vilket gör det enkelt att anpassa och ändra dem efter dina specifika behov.
- Förkonfigurerade eller anpassade skåp
- Välj bland förkonfigurerade skåp med kort ledtid för att komma igång snabbt
- Individuella konfigurationer och modifieringar för en skräddarsydd lösning som uppfyller dina exakta behov.
- Fristående eller sida vid sida
- Vår ram för energilagring inomhus kan fungera som ett fristående rack, perfekt för mindre installationer.
- Den kan också integreras smidigt som rack sida vid sida, vilket gör att den kan användas med storskaliga energilagringstillämpningar.
- Flexibla mått
Ramen är utformad för att vara flexibel i bredd, djup och höjd, vilket gör att du kan anpassa den efter tillgängligt utrymme och specifika projektkrav.
Inomhusskåp för fabriker och kommersiella byggnader
Inomhusskåp ger säker och organiserad förvaring i kontrollerade miljöer, optimerar ytan, underlättar service och uppgraderingar samt ger effektiv värmeavledning som förlänger utrustningens livslängd. De ger effektiv användning av utrymmet, underlättar åtkomst för underhåll och uppgraderingar samt har effektiva mekanismer för värmeavledning, vilket säkerställer energilagringsutrustningens säkerhet och livslängd.
- Säkerhet och efterlevnad
- Överensstämmelse med UL 2416 garanterar högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet.
- Uppfyller ett brett spektrum av IEC-standarder, inklusive IEC 60529, IEC 61587-2 och IEC 61969-3.
- Prestandafunktioner
- Dynamisk lastkapacitet på 1 000 kg med hjul som tillval, vilket möjliggör enkel mobilitet och flexibilitet vid installation.
- EMC-skärmning och upp till IP55-skydd som skyddar energilagringsutrustning mot elektromagnetiska störningar och ger skydd mot damm och fukt.
- Varistar seismisk ram med 10 mm tjocka horisontella och vertikala förstyvningsfästen.
- Anpassning och flexibilitet
- Ett brett utbud av standardartiklar tillgängliga för konfiguration, vilket ger flexibilitet att anpassa skåpet efter dina specifika krav och önskemål.
- Robust ram som är utformad för att hålla en statisk belastning på 1 600 kg, vilket ger ett stabilt och säkert hölje för energilagringssystemet inomhus.
- Onlinekonfigurator med Instant STEP-filer som gör att du enkelt kan utforma och visualisera din anpassade skåpkonfiguration.
- Förbättrad säkerhet och kontroll
Anpassad åtkomstkontroll med flera låsalternativ, vilket ger förbättrad säkerhet och kontroll över din värdefulla energilagringsutrustning.
Chassin för batterier
Batterichassin måste vara säkra och anpassningsbara för en mängd olika batterimoduler. Dra nytta av dess robusta konstruktion, anpassningsmöjligheter och tillförlitliga skydd för att optimera prestanda och livslängd hos ditt energilagringssystem.
- Hållbar aluminiumkonstruktion
Tillverkad av högkvalitativ aluminium för hållbarhet och lätt design.
- Enkel bearbetning och underhåll
Löstagbara främre och bakre paneler gör det enkelt att bearbeta och underhålla chassit.
- IP 20-skyddsstandarder
Uppfyller IEC 60529 IP 20-standarder och ger tillförlitligt skydd mot fasta föremål och damm.
- Kompakt konstruktion
Levereras i ett utrymmesbesparande platt paket som optimerar effektiviteten avseende förvaring och transport.
- Anpassningsbara modifieringar
Utskärningar, olika ytbehandlingar och mått finns tillgängliga för anpassning till specifika krav.
- Uppfyller internationella standarder
De invändiga och utvändiga måtten uppfyller standarderna IEC 60297-3-100 och -105 för kompatibilitet.
- Effektiv EMC-skärmning
Tillhandahåller ca 20 dB(A) skärmning vid 2 GHz (utan skyddsmaterial) och över 40 dB(A) vid 1 GHz (med tillägg av packning i rostfritt stål).
Chassi för batterihantering
Ett pålitligt och väl utformat hölje för ett Battery Management System (BMS) är avgörande för att skydda och bevara den känsliga elektroniken och därigenom säkerställa optimala prestanda och lång livslängd i energilagringssystemet.
- Inbyggt EMC-skydd
Den sammankopplande konstruktionen säkerställer inbyggt skydd mot elektromagnetisk störning, vilket eliminerar behovet av ytterligare EMC-packningar.
- Enkel montering och demontering
Interscale-boxen är otroligt enkel att montera och demontera säkert med två eller fyra skruvar (beroende på storlek).
- Anpassningsbar konstruktion
Den individuella, räfflade och lätta konstruktionen, tillverkad av aluminium eller plåt, ger utomordentlig mångsidighet. Dra nytta av anpassade boxstorlekar, flera kylelement och fenstorlekar, och möjligheten att skapa individuella utskärningar eller välja från biblioteket med standardutskärningar.
- Smidig integrering
Interscale-boxen minskar integrationstiden avsevärt tack vare den enkla plug-in-mekanismen och optimerade tillbehör. Upplev effektiv och problemfri installation, som säkerställer att BMS kommer igång snabbt.
Värmehantering för energilagringslösningar
Värmehantering är processen att kontrollera temperaturen i ett system för att ge optimala prestanda och livslängd. I energilagringssystem är ett välkonstruerat värmehanteringssystem avgörande av följande skäl:
- För att förhindra överhettning: Energilagringssystem, såsom batterier, alstrar värme vid användning. Om denna värme inte hanteras korrekt kan det leda till överhettning, vilket kan skada systemet och förkorta dess livslängd.
- För att upprätthålla optimala prestanda: Prestandan hos ett energilagringssystem kan påverkas av dess temperatur. Batterier fungerar till exempel bäst vid måttliga temperaturer. Om temperaturen blir för hög kan batteriet tappa kapacitet och effektivitet.
- För att upprätthålla säkerheten: Överhettning kan även utgöra en säkerhetsrisk. Vid en brand kan ett välkonstruerat värmehanteringssystem bidra till att hindra branden från att sprida sig och orsaka skador.
Vår inställning till värmehantering
Vi erbjuder en rad värmehanteringslösningar som är anpassade efter kundernas specifika behov. Våra lösningar bygger på den senaste simulerings- och beräkningstekniken, vilket gör det möjligt att optimera luftflödets jämnhet genom hela energilagringssystemet. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att kunna ta fram värmehanteringsrekommendationer som är både effektiva och kostnadseffektiva.
Upptäck våra heltäckande lösningar för värmehantering som är utformade för att uppfylla dina unika krav:
Luftflödesriktare: Våra luftflödesstyrningar förhindrar förbipassager av luftflödet och säkerställer att systemet kyls eller värms exakt där det behövs.
Luftkonditionerare: Beroende på din miljö, kapacitet och värmebelastning väljer vi noggrant den mest lämpliga luftkonditioneringen från nVent HOFFMAN, vilket ger energieffektiva kyllösningar som optimerar prestandan hos ditt energilagringssystem.
Vätskekylning: Med vår omfattande erfarenhet från datacenter erbjuder vi ett brett utbud av vätskekyllösningar som kan anpassas till strukturen och behoven hos energilagringssystem. Dra nytta av vår expertis och få effektiv och ändamålsenlig värmehantering.