Elektronikskåp med rackkylning
LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE MED 5 ELLER 10 KW KYLKAPACITET
För tillämpningar som kräver ett helt slutet skåp erbjuder nVent Schroff en kostnadseffektiv kylningslösning med den nya LHX 5 kW och 10 kW luft/vatten‑värmeväxlaren, inklusive styrenhet. Den parallella utvecklingen av luft/vatten‑värmeväxlaren och en styrenhet anpassad till kapslingsplattformen Varistar CP säkerställer optimal prestanda.
Elektronikskåpet Varistar CP LHX+ är idealiskt under följande förhållanden:
Behovet av precisa tester ökar på grund av:
den högre komplexiteten hos testobjekten
hantering av multisensorteknik
En decentraliserad installation krävs:
för att placera utrustningen närmare mätpunkterna
för edge‑computing‑tillämpningar

Viktiga fördelar:
Utrymmesbesparande och modulärt skåp
Finns från 600 mm (B) × 800 mm (D) golvyta per skåp. Inklusive EMC‑skydd och kapslingsklass upp till IP 55.
Skalbar kylprestanda
Övergång från 5 kW till 10 kW under drift, medan infrastrukturen i skåpet förblir oförändrad.
Precisionskontroll
Styrenhet med temperaturregleringsnoggrannhet på +/- 0,1 °C.
Högre produktivitet, högre säkerhet
Värmeväxlarkontroll direkt vid skåpet eller via fjärrstyrning
Utbud med kompletta lösningar
19‑tums EMC‑kapsling med luft/vatten‑värmeväxlare i den nedre delen, flera sensorer och styrenhet i den övre delen som ger exakt temperaturkontroll och fjärråtkomst.
- Standardkonfigurationer finns i lager
- Anpassa rackstorlek, tillbehör och varumärkesprofilering efter individuella behov
- Luft/vatten‑värmeväxlare finns som eftermonterbar delkomponent
- Fjärråtkomst för ett eller flera rack
Varistar CP elskåp
Anpassa racket efter dina behov
Med den modulära elektronikskåpplattformen Varistar CP kan du välja mellan 100 olika skåpmått, ett brett utbud av standardkomponenter, EMC‑anpassning och kapslingsklass IP 55.
Skåpet kan placeras på en decentraliserad plats och i dammiga miljöer utan underhåll (t.ex. i en tunnel). Den mäster endast 600 mm (B) × 800 mm (D) och tar därför liten plats.
Skåpmått: 600 mm (B) × 800 mm (D) eller 600 mm (B) × 1000 mm (D)
Vredhandtag med lås och halvcylinder i 333‑profil
Effektiv kabeldragning som inte påverkar hög kapslingsklass eller EMC‑funktioner negativt
Värmeväxlare luft/vatten
Öka kylprestandan
Kylkapaciteten kan ökas under drift utan behov av anpassning av infrastrukturen inne i skåpet. En enkel fläkt med 5 kW kylkapacitet kan bytas mot en dubbelfläktenhet med 10 kW kylkapacitet.
Kylkapaciteten kan uppgraderas enkelt, vilket minimerar installationsarbetet. Även de löpande kostnaderna minskar eftersom uppgraderingen kan göras med komponenter som kan bytas under drift.
Huvudfunktioner:
- Enkel montering och efterinstallation
- Kylning från fram‑ till baksida
- 19‑tums värmeväxlare i den nedre delen av skåpet
- Skalbar kylprestanda
- Dubbelfläktenhet för 10 kW kylkapacitet
- Enkelfläktenhet för 5 kW kylkapacitet
- Strikt separation mellan kall luft och varm utgångsluft
- Kylningen är nära utrustningen – snabb reglering av vatten- och luftvolymflödet
- Strömförsörjning med brett spänningsomfång
- 240 V som standard
- 115 V på begäran

- Fläktarna kan bytas utan att värmeväxlaren behöver bytas
- Luftflöde på cirka 1 000/1 800 m³/h
- Vattenflödestemperatur från 6 °C till 25 °C
- Omgivningstemperatur från 5 °C till 50 °C

- Temperaturen kan regleras manuellt med fjärrkontrollen på dörren
- Temperaturen kan regleras på distans via ett centralt hanteringssystem anslutet via Ethernet/Modbus/webbserver/SNMP
- Värmeväxlaren stängs av när dörren öppnas
Övervakning
Övervakning via fjärråtkomst
Temperaturstyrningen med hög precision hos LHX+ genomförs via en modulär styrenhet med möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning. Temperaturen kan regleras via en dörrmonterad terminal med display och knappsats samt på distans via Ethernet‑anslutning och webbgränssnitt.
Oavsett om mindre eller större justeringar av styrenheten behövs behöver skåpet inte öppnas.

Styrenhet
Separat, kompakt 19‑tums styrenhet
Inga lösa kablar i den övre delen av skåpet
Tydligt märkta plug‑and‑play‑anslutningar för sensorer
Praktisk och ordnad kabeldragning på ramen

Sensorer
Temperaturreglering med en noggrannhet på ± 0,1 °C
Differenstryckgivare för fläkthastighetsstyrning som standard
Tillval för övervakning av kylmedelsflöde och temperatur

Åtkomst
Terminal med display och knappsats på frontdörren för styrning utan att dörren behöver öppnas
Ethernet‑åtkomst för fjärrstyrning (SNMP, Modbus, TCP, webbgränssnitt)
Synkronisering och webbserver för nätverkskonfiguration
Beställningsinformation
- Komplett lösning (skåp, kylning, styrenhet)
Bläddra bland produkter:
- Komponenter som kan eftermonteras
Bläddra bland produkter:
- 10 kW-värmeväxlare med två 230 V-fläktar. Artikelnummer: 29714-016
- 5 kW värmeväxlare med en 230 V-fläkt. Artikelnummer: 29714-017
- Styrningssats. Artikelnummer: 23130-664
- Flödeshastighets- och vattentemperatursensorsats. Artikelnummer: 23130-663
- Display och tillbehör för LHX+. Artikelnummer: 23130-666
- Dörrkontaktbrytarsats. Artikelnummer: 23130-667
- Reservdelar
Bläddra bland produkter:
- Styrenhet. Artikelnummer: 23130-668
- Manöverdon och kulventil: Artikelnummer: 23130-669
- Fläktbricka LHX 5 kW. Artikelnummer: 29714-026
- Fläktbricka LHX 10 kW. Artikelnummer: 29714-025
Kontakta oss direkt för reservdelar.