Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innovationer

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovationer
Byggd för att ansluta, driva och skydda

Fallstudier

Anslut och skydda innovationer för verklig användning

Kända över hela världen: nVent SCHROFF skåp, chassi, kraft- och kyllösningar tar dina innovationer från FoU-labb till fältet.

Pickering Banner

Stöd för Pickering Interfaces-testutrustning för PXI-baserat batterihanteringssystem (BMS) för utveckling och produktion av elfordon

Med modulär PXI/PXIe-teknik från nVent SCHROFF erbjuder Pickering Interfaces sina fordonskunder skalbar, tillförlitlig testutrustning för validering av kritiska batterihanteringssystem (BMS) i elfordon.

Ta reda på mer
QC Banner

Hölje för Qblox:s Quantum Computing Control Electronics i laboratorier över hela världen

Qblox har märkt, halvanpassat chassi på begäran från nVent SCHROFF och Keoning & Hartman och har den mekaniska support de behöver för att växa med sina kunder.

Ta reda på mer
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Skräddarsytt skydd för batterilagringslösningar med second life-batterier

Ecostor, en OEM-tillverkare (Energy Storage Original Equipment Manufacturer), behövde en lösning för att rymma tunga bilbatterier för en batterilagringstillämpning. De behövde en lösning som är slitstark, mobil, flexibel och stöt- och vibrationstålig. Efter att ha beräknat tiden och kostnaden för att skapa en egenutvecklad lösning valde Ecochor ett Schroff Varistar CP-mobilskåp.

Ta reda på mer
Intilion Case Study banner

INTILION: Mobila och stationära energilagringssystem

Intilion kom till nVent SCHROFF med visionen att.de ville utveckla en stationär kommersiell lagringslösning som kunde stödja 60 kWh till 500 kWh, vilket skulle vara väl lämpat för en mängd olika tillämpningar, till exempel att hjälpa kunder att undvika belastningstoppar, optimera förbrukningen inom solcellssystem, tillhandahålla en infrastruktur för elektrisk mobilitet eller till och med säkerställa elektrifiering i off-grid-byar.

Ta reda på mer

 

Branschtrender

Driv dina innovationer framåt, snabbare

Elektroniksystem är kärnan i dagens innovation, och oavsett storlek eller komplexitet kan nVent SCHROFF göra det enklare att integrera och driva de här systemen längre. Med våra lösningar kan du vara trygg i innovationsarbetet och veta att din teknik är säker, effektiv och byggd för att fungera även i mycket krävande förhållanden.

Industry Trends-Rail Insights

Insikter om järnvägar: Cybersäkerhet i den moderna järnvägsinfrastrukturen

De senaste femton åren har världens järnvägsnätverk omformats radikalt. Systemen för biljetter, signaler och passagerare har digitaliserats. I framtiden kommer modern signalteknik och AI-teknik göra tågen helt autonoma.

Ta reda på mer
Industry Trends-Rail Insights

Insikter om järnvägar: Nya standarder för skåp i modern järnvägsinfrastruktur

Digitaliseringen av järnvägssystem kräver att viktig digital infrastruktur skyddas mot cyberhot och fysiska störningar. Det är väsentligt att skydda elektronik på spårsidan, med innovationer som nVent SCHROFF:s skåp som säkerställer systemintegritet.

Ta reda på mer
A&D naval ship 444x274

Insikter om test- och mätsystem: Marin elektronik står inför krävande tillämpningsutmaningar

Det är viktigt med avancerad elektronik på moderna fartyg, till uppdragskritiska uppgifter som målinriktning, radar och kommunikation samt övervakning och styrning. De här systemen måste fungera tillförlitligt även under långa perioder till sjöss och i krävande miljöer.

Ta reda på mer
Industry Trends-SubPages Article

Insikter om test- och mätsystem: Elektronisk krigföring: minska SWaP-fotavtrycket

Den elektroniska krigföringen förändras snabbt och ledande underleverantörer inom flyg och försvar investerar i offensiv och defensiv kapacitet för att ta kontroll över det trånga bandet med radiofrekvenser och elektromagnetiska fält på slagfältet.

Ta reda på mer

 

Produktinnovationer

Effektivare innovation. Skydda viktig teknik.

Ge din innovativa teknik en tillförlitlig och långsiktig partner inom skåpteknik, strömförsörjning och värmehantering.

Advanced EMC Subrack

Avancerat EMC-underrack

I de moderna järnvägarnas hektiska värld, med nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, har behovet av ett effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar blivit allt större och mer komplext. Vår EMC-skyddslösning tacklar det här problemet med ett banbrytande chassi som ger upp till 160 % bättre EMI-avskärmning vid 40 GHz.

Ta reda på mer
RatiopacPRO Style 444x274

Konstruktion av stationära chassin

Test- och mätningsföretag runt om i världen vill att deras stationära chassin ska återspegla varumärkets värderingar och identitet. Traditionell anpassning kan dock vara tidskrävande och inflexibel. RatiopacPRO Style revolutionerar anpassningen av stationära chassin genom att frigöra konstruktionens potential och möjliggöra en unik estetik.

Ta reda på mer
Varistar CP 444x274

Varistar CP-skåp

Plattformen nVent SCHROFF Varistar CP är ett modulärt skåpsystem optimerat för höga belastningar, bättre kabelhantering och säkerhet samt effektiv kylning. Du får flexibla alternativ för olika tillämpningar.

Ta reda på mer
Rack Safety Plus 444x274

PDU med säkerhetsfunktioner

PDU:n nVent SCHROFF Rack Safety Plus passar perfekt för 19-tums elektronikskåp och automatiserade testsystem. Den ger nätström och uppfyller säkerhetsstandarderna EN 60947-5-1 och EN 60204. Du kan välja standardkonfigurationer eller anpassa din egen enhet i nVents onlinekonfigurator.

Ta reda på mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.