Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
Rack Safety Plus
Det snabbaste sättet att utveckla en PDU med nödsäkerhetsfunktioner.
Ta reda på mer

Effektiv strömhantering för högpresterande system

Effektiv krafthantering är avgörande för att säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten hos dina avancerade elektroniksystem. NVent SCHROFFS expertteam är specialiserade på att optimera kraftdistribution och säkerhet för ett brett spektrum av applikationer, vilket garanterar oavbruten drift samtidigt som prestanda maximeras. Oavsett om du behöver vanliga eldistributionsenheter, intelligent rackströmhantering eller kompletta lösningar med förbättrade säkerhetsfunktioner, erbjuder SCHROFF skalbara alternativ som är skräddarsydda för att uppfylla dina specifika kraftbehov.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Förbättrad säkerhet

Omfattande skydd för att förhindra elektriska faror, skydda både utrustning och personal.

Tillförlitlig eldistribution

PDU säkerställer stabil och effektiv kraftdistribution över alla rackkomponenter, vilket stödjer kontinuerlig drift av kritiska system.

Rymdoptimering

Rackmonterade PDU:er och strömlösningar som utformats för att passa sömlöst, vilket maximerar tillgängligt rackutrymme och kabelmärkning.

Modularitet och flexibilitet

PDU:er och nätaggregat är konstruerade med modulära komponenter, vilket möjliggör enkel anpassning och anpassning till föränderliga strömkrav.




Produktrader

 

Strömfördelning med nödstopp

19 Power Distribution Unit (PDU) Rack Safety Plus är idealisk för test- och mätningsrack. Dess nödstoppsfunktion ger ett extra säkerhetsskikt, och möjliggör omedelbar avstängning vid nödsituationer. Den modulära designen gör det möjligt att anpassa den till specifika projektkrav utan att det medför höga kostnader eller förseningar.

Viktiga fördelar

  • Förbättrad säkerhet: Erbjuder en nödstoppsfunktion som uppfyller standarderna en 60947-5-1 och en 60204-1. Det garanterar maximal säkerhet och efterlevnad.
  • Anpassning: Konfigurera enkelt din PDU med en mängd fördefinierade komponenter som passar dina specifika behov utan att medföra höga projektkostnader eller långa ledtider.

Egenskaper

  • Alternativ för ineffekt: Stöder 400 V 3-fas, 230 V 1-fas, 240/208 V 1-fas och 120 V 1-fas nätingång med integrerad nätströmbrytare
  • Alternativ för uteffekt: Ger 1-fas 120 V AC, 1-fas 208/240 V AC, 1-fas 230 V AC och 3-fas 400 V AC utgångar, med olika anslutningsalternativ som Schuko, C13, C19 och NEMA 5-15R.
  • Växling och skydd: Utgångarna styrs med en PÅ/AV-brytare och skyddas via kretsbrytare för att säkerställa driftsäkerheten.
  • Nödfunktioner: Inkluderar en vandaliseringssäker nödstoppsfunktion för extra säkerhet.

    .

Bläddra bland produkterKonfigurera

 

Standard- och Smart Power Distribution-enheter

Avancerade PDU:er och intelligenta PDU:er ger tillförlitliga och intelligenta lösningar för kraftdistribution och -hantering för en mängd olika tillämpningar. De erbjuder flexibla konfigurationer, inklusive grundläggande, mätta och switchade alternativ för att passa olika behov.

Viktiga fördelar

  • Mångsidiga spänningsalternativ: Finns i olika spänningar med enkel- och trefasaggregat.
  • Effektiv modulär design: Kompakt konstruktion för enfasaggregat och trefasaggregat med kombinationsuttag (C13/C15/C19).
  • Skalbarhet: Upp till 64 enheter kan kedjekopplas med en enda IP-adress, vilket främjar DC-strömredundans.
  • Anpassningsbara visningsindikatorer: Programkonfigurerbara visningsfärger anger strömkällans status.

Egenskaper

  • LAN-säkerhet: Skyddade och säkra LAN-anslutningar för tillförlitlig drift.
  • Verktygsfria skärminställningar: Inga verktyg behövs för omorientering eller byte av display.
  • Kedjekopplingsfunktion: Anslut upp till 64 enheter med en enda IP-adress för effektiv hantering.

Bläddra bland produkter

 

Nätaggregat

NVent SCHROFF erbjuder ett omfattande utbud av strömförsörjningslösningar som är utformade för hög effektivitet och anpassningsbarhet i olika applikationer. Vår produktlinje omfattar strömförsörjningsenheter som kan anslutas till elnätet och som är kompatibla med öppna standarder.

Funktioner och fördelar

  • Stort produktsortiment: Effektiva kraftlösningar med ett brett utbud av strömförsörjningsprodukter.
  • Inkopplingsbara enheter: 19-tums strömförsörjningsenheter med 1–3 utgångar för konvektionskylning upp till 180 W (AC/DC) eller 100 W (DC/DC).
  • Byta strömförsörjningsfamiljer: MaxPower-, Slimpower- och CoolPower-familjer som tillgodoser olika behov av ingångar.
  • Alternativ för låg interferens: Linjära regulatorer idealiska för känsliga mätsystem och medicinska tillämpningar.
  • Standardkompatibilitet: Inkopplingsbara och öppna ramenheter för CompactPCI Serial-, VME/VME64x- och MicroTCA-system.

Bläddra bland produkter




Nyheter och resurser

Rack Safety Plus US

PDU med översikt över nödstopp

Ta reda på mer



Produkter i praktiken

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor