Kassetter Kassetter Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Kassett Typ Plugin-enheter av ramtyp PRO (169) Plugin-enheter av ramtyp PRO med huv (48) Plugin-enheter av typ med högfrekvensram (12) screw-fixed (6) Rackhöjd 3U (127) 6U (108) Visa alla Visa mindre Använd Rackbredd 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (24) 10HP (34) 12HP (35) 14HP (36) 21HP (29) 28HP (27) 42HP (24) Visa alla Visa mindre Använd Djup 167mm (121) 227mm (114) Visa alla Visa mindre Använd EMC-skydd Nej (111) Ja (124) Typ av bakpanel Utskärning för flera kontakter (56) Utskärning för en kontakt (167) Fast (12) Täckplatta, typ Täckplatta med perforering för styrskenor (119) Täckplatta utan perforering (56) Huv (48) Rör (12) Kylning Flänsar (12) Perforerad (167) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: KassetterVisa alla filter (1) UnderkategorierProfilInformationMed huvaInformationHF-tubusInformation