Comptec jord-/jordningssats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Comptec jord-/jordningssats
Skyddande jord-/jordanslutningar i enlighet med: DIN EN 50178, VDE 0160DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010?1, VDE 0411 DEL 1 DIN EN 61010?1A2, VDE 0411 DEL 1/A1.
Information
Resurser
Design
- Skyddande jord-/jordanslutningar i enlighet med: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 62368-1/VDE 0805 DIN EN 61010?1 /VDE 0411 DEL 1 DIN EN 61010?1A2 /VDE 0411 DEL 1/A1
- VDE-testad
Specifikationer
Produktfamilj
Comptec
Typ
Jordningssats
Produkttyp
Jordningssats
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.