Konduktiv kylning Konduktiv kylning Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filter Metrisk | Imperiala KomprimeraExpandera Produkttyp Indikator för kodning/nyckling (1) Ledarblock (10) PCB-hållare (42) Material Aluminium (49) Rostfritt stål (1) Typ Hög termisk sågtand (3) Utan skaft (17) Med skaft (16) Med skaft, hög klämkraft (4) Fungerar med Svala ledande skåp (11) Klämkraft 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Visa alla Visa mindre Klämkraft 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Visa alla Visa mindre Mellanrumsbredd PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Visa alla Visa mindre Trådstorlek #2-56 (1) Mellanrumsbredd PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Visa alla Visa mindre Termisk prestanda Genomsnittlig (9) Bäst (12) Bättre (19) Bra (10) Profil 0.210" x 0.285" (1) 0.220" x 0.225" (1) 0.225" x 0.225" (2) 0.225" x 0.230" (5) 0.225" x 0.270" (4) 0.230" x 0.288" (2) 0.240" x 0.180" (3) 0.250" x 0.197" (2) 0.250" x 0.260" (2) 0.250" x 0.270" (16) 0.250" x 0.293" (2) 0.260" x 0.270" (1) 0.300" x 0.250 (1) 0.365" x 0.375" (4) 0.375" x 0.375" (1) 0.375" x 0.385" (1) 0.500" x 0.460" (1) Visa alla Visa mindre Profil 12.70 x 11.68 mm (1) 5.33 x 7.24 mm (1) 5.59 x 5.72 mm (1) 5.72 x 5.72 mm (2) 5.72 x 5.84 mm (4) 5.72 x 6.86 mm (4) 5.84 x 7.32 mm (2) 5.87 x 5.84 mm (1) 6.10 x 4.57 mm (3) 6.35 x 5.00 mm (2) 6.35 x 6.26 mm (16) 6.35 x 6.60 mm (2) 6.35 x 7.44 mm (2) 6.60 x 6.86 mm (1) 7.60 x 6.35 mm (1) 9.27 x 9.65 mm (4) 9.53 x 9.53 mm (1) 9.53 x 9.78 mm (1) Visa alla Visa mindre Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Konduktiv kylningVisa alla filter (1) UnderkategorierRobusta kort- och kil-loksInformationConduction kylda enheter och modulerInformationConduction Cooled KeysInformation