Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CPCI

CPCI
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Antal fack
      Använd
    • Typ
    • Bakplanstyp
    • Dataöverföring
    • Effekt per fack
        Använd
      • Ingångsspänning AC
      • Luftflödesriktning
      • Rackhöjd
          Använd
        • Strömförsörjningstyp
        • Strömförsörjning inkluderad
        • Bakre I/O
        • Uppfyller
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Visa alla filter (1)

        Produkter | 14 resultat (14 artiklar)

        compactpci system

        CPCI-system med ATX PSU, 3 U, 8 kortplats

        Fläktlöst 3 U CompactPCI-system för åtta 3 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci 6u

        CPCI-system med ATX PSU, 6 U, 8 kortplats

        Fläktlöst 6 U CompactPCI-system för åtta 6 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci system 7u

        CPCI-system med ATX PSU, 7 U, 8 kortplats

        7 U CompactPCI-system för åtta 6 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci system 4u

        CPCI-system med ATX PSU, stationär, 4 U, 8 kortplats, 84 HP

        CompactPCI-bordschassi för åtta 3 U-kort och inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci system 1u

        CPCI-system med ATX PSU, horisontellt, 1 U, 2 kortplats

        1 U CompactPCI-system för två 6 U-kort med inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci subrack system

        CPCI-system med PSB, 10 U, 14 kortplats

        10 U CompactPCI-system med PSB för fjorton 6 U-kort och upp till fyra 3 U-pluggbara nätaggregat.
        compactpci system 4u

        CPCI-system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 8 kortplats

        4 U CompactPCI-system för åtta 3 U-kort och ett 3 U pluggbart nätaggregat.
        compactpci system 4u

        CPCI-system med pluggbart nätaggregat, stationär dator, 4 U, 8 kortplats, 44 HP

        CompactPCI-bordschassi för åtta 3 U-kort och ett 3 U pluggbart nätaggregat.
        subrack system

        CPCI-system med pluggbart nätaggregat, PSB H.110, 4 U, 8 kortplats

        4 U CompactPCI-system med PSB och H.110 för åtta 6 U-kort och två CompactPCI 3 U pluggbara nätaggregat.
        compactpci 2u

        CPCI-system för ATX PSU, horisontellt, 2 U, 4 kortplats

        2 U CompactPCI-system för fyra 6 U-kort med inbyggd ATX-strömförsörjning.
        compactpci 1u

        CPCI-system för pluggbar PSU, horisontell, 1 U, 2 kortplats

        1 U CompactPCI-system för två 6 U-kort och ett CompactPCI 3 U pluggbart nätaggregat.
        compactpci 2u

        CPCI-system för pluggbar PSU, horisontell, 2 U, 4 kortplats

        2 U CompactPCI-system för fyra 6 U-kort och ett CompactPCI 3 U pluggbart nätaggregat.