Skrivbordsfodral Skrivbordsfodral Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Låda Produktfamilj CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO, luft (108) RatiopacPRO-stil (220) Visa alla Visa mindre Typ Låda för 19-tums komponenter (94) Låda för 19-tums underrack och 19-tums chassi (22) Låda för enskilda elektroniska komponenter (523) Stationär dator (1) Rackhöjd 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Visa alla Visa mindre Använd Rackbredd 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Visa alla Visa mindre Använd Djup 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Visa alla Visa mindre Använd EMC-skydd Nej (69) Nej (kan eftermonteras) (528) Ja (43) Statisk belastning 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Visa alla Visa mindre Använd Uppfyller IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Visa alla Visa mindre Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: SkrivbordsfodralVisa alla filter (1) UnderkategorierCompacPROInformationPropacPROInformationRatiopacPROInformationRatiopacPRO AirInformationRatiopacPRO StyleInformation