EuropacPRO kodpinne SNCF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO kodpinne SNCF
Denna kodpinne/stift möjliggör en säker anslutning mellan de flytande kontakterna som används för SNCF-underracken. Sprintarna kan monteras i den bakre ramen.
Information
Resurser
Design
- Denna kodpinne/stift möjliggör en säker anslutning mellan de flytande kontakterna
- Åtdragningsmoment 1,5 Nm
Specifikationer
Typ
Kodplugg
Produkttyp
Indikator för kodning/nyckling
Produktfamilj
EuropacPRO
Material
Stål
Fungerar med
Underrack
Yta
Zinkpläterad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.