Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Framsida

Framsida
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Rackbredd
      Använd
    Filter1

    Filter tillämpat: 1

    Visa alla filter (1)

    Produkter | 6 resultat (42 artiklar)

    horizontal rail

    Horisontell skena, fram, typ L-OD, ljus, utan kant

    Den horisontella skenan utan kant gör det möjligt att använda en 6 U frontpanel för ett underrack som är uppdelat i 2 x 3 U.
    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Horisontell skena, fram, typ R-KD, robust, kort kant

    Den robusta horisontella skentypen klarar stötar och vibrationer upp till 25 g.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Horisontell skena, fram, typ R-LD, robust, lång kant

    Den robusta horisontella skentypen klarar stötar och vibrationer upp till 25 g.
    horizontal rail

    Horisontell skena, fram, typ L-KD, ljus, kort kant

    Den horisontella skenan med en kort kant ger en ren design till den monterade frontpanelen.
    horizontal rail

    Horisontell skenfront, typ H-KD, tung, kort kant

    Horisontella aluminiumskenor av typen H-KD.
    horizontal rail

    Horisontell skena, front, typ H-LD, tung, lång kant, för IEEE-tillämpning

    Den horisontella skenan med lång kant möjliggör användning av IEEE-införings-/extraktionshandtag.