Frontpanel med AC-ingångsmodul
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel med AC-ingångsmodul
Frontpanel för CompactPCI-system med monterad AC-ingångsmodul med brett intervall som innehåller AC-kontakt, säkringshållare och EMC-filter.
Information
Resurser
Design
- Spänning 110 VAC ... 250 V AC, 50 Hz ... 60 Hz
- Frontpanel för skärmning med EMC textilpackning
- Max. ström 10 A vid 40 C.
Specifikationer
Tillbehörstyp
Frontpanel
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.