Jord/jord Jord/jord Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Frontpanel Typ Frontpanel utan handtag (5) Montage Skruvas på front (5) EMC-skydd Nej (5) Material Aluminium Främre finish Anodiserad (5) Lackad (4) Bakre finish Ledande Behandlade kanter Nej (5) Rackhöjd 3U Höjd 128.4mm Rackbredd 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Uppfyller IEC 60297-3-101 (5) IEEE 1101.1/10 (5) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Jord/jordVisa alla filter (1) Produkter | 2 resultat (9 artiklar) 19-tums frontpanel, vanligt 19-tums frontpanel, vanlig. Information Frontpanel, oskärmad, med fäststift Frontpanel med jord-/jordanslutning. Information