Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, offset 0,1 tum, PC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, offset 0,1 tum, PC
Ny generation wih Coding, Offset-styrskenor för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Vilket innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet och uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med.
Information
Resurser
Design
- NY generation med kodning, förskjuten plaststyrskenor för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter
- Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)
- Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3
- Halogenfri enligt IEC 61249-2-21
- Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor
- Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer
- ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena
- Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC
Specifikationer
Fungerar med
Underrack; Lådor; 19-tums chassi; System
Typ
Kodning, förskjutning
Produktfamilj
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material
Fiberförstärkt plast
Färg
Grön
Produkttyp
Styrskena
Katalog
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.