Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Intelligenta PDU:er

Intelligenta PDU:er
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Växlande uttag
  • Strömstyrka
  • Nominell spänning
  • Rackenheter
  • Mätningstyp
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 8 resultat (63 artiklar)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.