Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Blandad församling

Blandad församling
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Fungerar med
  • Rackhöjd
      Använd
    • Montage
    • Material
    • EMC-skydd
    • Rackbredd
        Använd
      • Rackbredd 1
          Använd
        • Rackbredd 2
            Använd
          • Främre finish
          • Bredd
          • Bakre finish
          • Djup
          • Behandlade kanter
          • Höjd
          • Uppfyller
          Filter1

          Filter tillämpat: 1

          Visa alla filter (1)

          Produkter | 8 resultat (17 artiklar)

          splitting plate

          Spärningsextrudering 6 U för kombinerad montering, robust

          Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.
          splitting extrusion 6u

          Delad extrudering 6 U för kombinerad montering

          Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.
          alternative front panel for combined mounting

          Frontpanel alternativ för kombinerad montering

          Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.
          alternative front panel for combined mounting

          Frontpanel 2 HP bred för kombinerad montering

          Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.
          board support

          Kombinerad monteringssats för chassi

          Den kombinerade monteringen gör det möjligt att dela upp ett 6 U högt underrack i sektioner på 3 U och 6 U.
          horizontal mounting kit

          Board Cage för horisontell Board installation

          Board cage för horisontella brädor erbjuder möjlighet att sätta in 6 U-kort i ett 3 eller 4 U högt underrack eller skrivbordsfodral.
          front frame for emc shielding

          Främre ram för EMC-skärmning för montering av horisontella brädor

          Montering av främre ram ger kontakt mellan underrack och enheter.
          front frame unshielded

          Frontram, oskärmad för montering av horisontella brädor

          Den oskärmade frontramen täcker mellanrummen mellan underrack och enheter.