Blandad församling
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med
- Rackhöjd
- Montage
- Material
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Rackbredd 1
- Rackbredd 2
- Främre finish
- Bredd
- Bakre finish
- Djup
- Behandlade kanter
- Höjd
- Uppfyller
Filter tillämpat: 1
Produkter | 8 resultat (17 artiklar)

Frontpanel alternativ för kombinerad montering
Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.

Delad extrudering 6 U för kombinerad montering
Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.

Kombinerad monteringssats för chassi
Den kombinerade monteringen gör det möjligt att dela upp ett 6 U högt underrack i sektioner på 3 U och 6 U.

Board Cage för horisontell Board installation
Board cage för horisontella brädor erbjuder möjlighet att sätta in 6 U-kort i ett 3 eller 4 U högt underrack eller skrivbordsfodral.

Frontpanel 2 HP bred för kombinerad montering
Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats.

Spärningsextrudering 6 U för kombinerad montering, robust
Stödet är fastbultat i rasterhålen på de horisontella skenorna.

Främre ram för EMC-skärmning för montering av horisontella brädor
Montering av främre ram ger kontakt mellan underrack och enheter.

Frontram, oskärmad för montering av horisontella brädor
Den oskärmade frontramen täcker mellanrummen mellan underrack och enheter.