Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Monteringsfästen

Monteringsfästen
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Fungerar med
  • Material
  • Yta
  • Färg
  • Färgkod
  • Djup
      Använd
    • Rackhöjd
        Använd
      • Höjd
          Använd
        • Bredd
            Använd
          • Längd
              Använd
            Filter1

            Filter tillämpat: 1

            Visa alla filter (1)

            Produkter | 13 resultat (83 artiklar)

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19-tums panel-/skjutfäste

            Skjutmått med justerbara steg.
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar CP ETSI panel-/glidfäste

            Varistar 23-tums ETSI panel-/skjutfästen, för hölje av telefon (främst), dator, ljud och annan utrustning.
            mounting plate

            Varistar CP monteringsplatta, förstärkningsfäste

            mounting plate

            Varistar CP monteringsplatta

            Varistar monteringsplatta för montering av elektriska komponenter och underenheter, med 600 kg lastkapacitet.
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Varistar CP Deco ram adapterfäste

            För montering av glidskenor och hyllor i Varistar Deco.
            adapter bracket

            Varistar CP adapterfäste för reducerad bredd

            Varistar adapterfäste för reducerad bredd för montering av ett par 19-tums panel-/glidfästen.
            separating wall

            Varistar CP sidovägg

            Skiljevägg för skåp sida vid sida ersätter 2 enskilda skåpsidor.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP tvärbalk

            Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP tvärbalk för seismisk ram

            Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP Heavy-Load tvärbalk för seismisk ram

            Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp.
            19 panel slide mount

            Varistar CP 19-tums panel-/skjutmonteringslist

            Hjälper dig att visuellt rikta in rackmonterbar utrustning under installationen
            19 panel slide mount

            Varistar 19-tums panel-/skjutfäste

            Skjutmått med justerbara steg.