Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Övriga tillbehör

Övriga tillbehör
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Fungerar med
  • Rackhöjd
      Använd
    • Höjd
        Använd
      • Montage
      • Material
      • Rackbredd
          Använd
        • Bredd
            Använd
          • Djup
              Använd
            • Främre finish
            • Längd
                Använd
              • Bakre finish
              • Behandlade kanter
              Filter1

              Filter tillämpat: 1

              Visa alla filter (1)

              Produkter | 18 resultat (36 artiklar)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO centrallås

              Centrallås för kretskort utan frontpaneler.
              support rail

              EuropacPRO stödskena enligt din 43880 och din 60715

              Stödskena för att klämma fast modulhållare enligt din 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO bakre huv för EMC-packning i rostfritt stål

              Bakre huv för subracks.
              hood for 19inch module support

              Huv för 19-tums modulstöd

              Huv som täcker baksidan av 19-tums modulstöd.
              cover strips

              Täckremsa med horisontell perforering av skena

              Täcklisten kan sättas in i ett spår på den robusta horisontella skenan.
              19 fan to subrack

              19-tums fläktenhet EuropacPRO anslutningsfäste

              Fästena används för att ansluta fläktenheterna till ett underrack.
              torx screwdriver

              Torx-skruvmejsel

              Verktyg för olika torxskruvar.
              19 adaptor

              Etsirack adaptersats på 19 till 21 tum

              Adapterfästena gör det möjligt att montera ett 19 tum brett underrack i ett 21 tum brett Etsirack.
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO Locking Kit för täckplatta

              Extra säkring av den robusta täckplattan för att skydda mot stötar och vibrationer.
              telescopic slides c profile

              C-profiladapter för underställ monterad i skåp

              C-profilen fixerar underracket tillsammans med styrprofilen (monterad på sidopanelen på underracket) när den monteras i ett skåp.
              wall mounting bracket

              EuropacPRO väggmonteringsfäste

              Väggfästet gör det möjligt att fästa ett underställ på väggen.
              front panel for 19inch module support

              EuropacPRO frontpanel för 19-tums modulstöd

              Frontpanel med urtag enligt din 43880 (för strömfördelningsmoduler).