Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Andra komponenter

Andra komponenter
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Fungerar med
  • Rackhöjd
  • Antal i förpackningen
  • Material
  • Färg
  • Djup
  • Trådstorlek
  • Längd
      Använd
    • Bredd
    • Spårbredd
    • Yta
    Filter1

    Filter tillämpat: 1

    Visa alla filter (1)

    Produkter | 11 resultat (17 artiklar)

    guide rail

    Styrskena för insticksenhet av ramtyp

    Styrskenorna kan klämmas fast på den perforerade över-/bottenkåpan.
    torx raised countersunk panhead screw

    Monteringssats för insticksenhet av ramtyp

    Monteringssats för montering av fem insticksenheter av ramtyp 3 U eller 6 U av komponenter.
    board fixing

    Ramtyp Plug-in-enhet, anslutning till kretskortsmonteringssats

    Monteringssats för kontakter. För montering av din-kontakter i mitten av 6 U-kretskort.
    board fixing

    Ram typ Plug-in Unit PCB-monteringsstöd för kortplats 1

    Kretskortet sätts in i styrspåret på vänster sida, fäst vid den bakre panelen.
    board fixing

    Ramtyp Plug-in Unit PCB-monteringsstöd från plats 2 på

    PCB sätts in i kortguiden, fäst vid den bakre panelen.
    rear panel fastener

    Fäste för bakpanel av ramtyp

    Fäste för bakpanel för insticksenheter av ramtyp, sats med fästskruvar.
    kit screw torx

    Skruv med försänkt huvud, Torx

    Skruvar med paniskt huvud.
    interscale assembly tool

    Monteringsverktyg mellan skalor

    Monteringsverktyget kan användas för Torx 10-skruvar.
    Shortened PCB assembly kit.JPG image

    Ramtyp Plug-in Unit anslutning till PCB-monteringssats, förkortad

    pcb mounting bracket

    HF Frame Type Plug-in Unit PCB Board Fastening Kit

    PCB-monteringsfäste, för HF-ramtyp plug-in-enhet, sats med fästskruvar.
    screw flathead slotted

    Skruv för drivenhet

    För fastsättning av drivenheter.