Plastfot
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Plastfot
Information
Resurser
Design
- Kan användas istället för vanliga runda fötter
- Lastkapacitet: 25 kg per fot, max boettvikt 40 kg
- Monteringshål finns i höljenas bottenkåpor
- Placeringen av väskan är säkrad med anti-slip gummiinlägg
Specifikationer
Fungerar med
Lådor
Produktfamilj
RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ
Fot; Med Tip-Up
Produkttyp
Fot
Material
Polyamid
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.