Tillbehör för strömdistribution
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Färg
- Fungerar med
- Material
- Montage
- Yta
- Rackbredd
- Främre finish
- Bakre finish
- Rackhöjd
- Höjd
- Bredd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 32 resultat (67 artiklar)

Givare för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

E-handel
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

Torr kontaktkabel
Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.

Kablage för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

Säker Dual W-Lock strömkabel
Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag

En temperaturgivare
Enkel temperaturgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.

Givaringångsnav
Sensornav för anslutning av 3 givare till en nVent SCHROFF RackPower PDU-givarport.

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.

En temperatur- och fuktighetsgivare
Enkel temperatur- och fuktgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.

Sensor för dörrkontakt
Dörrbrytarsensor med magnetbrytare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.


Stöd för 19-tums modul
Modulstöd behövs för montering av frontpaneler med partiell bredd med SUB-D-, ST typ 3- eller FDDI-urtag.