Skruvlösa frontpaneler
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Typ
- Material
- Främre finish
- Bakre finish
- Behandlade kanter
- Rackhöjd
- Höjd
- Rackbredd
- Bredd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 3 resultat (48 artiklar)

Frontpanel, U-formad, skruvlös montering för RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding
Den skruvlösa U-formade frontpanelen kan monteras i specialspåret på de horisontella skenorna, Al, 2,5 mm, oskärmad.

Frontpanel, full bredd, spår, oskärmad, för RatiopacPRO
Full bredd, slitsad, oskärmad frontpanel.

RatiopacPRO EMC frontpanel, skårad, skärmad
EMC-frontpanelen kan sättas in i speciella horisontella skenor med en höjd. Inga skruvar behövs för fixeringen.