Enkla väggskåp Enkla väggskåp Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Utomhusskåp (12) Glidmontering (6) Produktfamilj ComLine (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Rackhöjd 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Material Aluminium (12) Stål (6) Yta Galvaniserad (2) Pulverlackerad (12) Bredd 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) Visa alla Visa mindre Använd Djup 500mm (4) 600mm (8) Visa alla Visa mindre Använd Väggtyp Enkelvägg (12) Dörrtyp Enkeldörr (12) Åtkomst Tillbaka (4) Front (12) Kylning Isolering (4) Naturlig konvektion (8) EMC-skydd Nej (12) Uppfyller DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) IEC 60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-1 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) Visa alla Visa mindre Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Enkla väggskåpVisa alla filter (1) UnderkategorierLäs in ECLInformationComline FTTxInformation