VME
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Antal fack
- Typ
- Bakplanstyp
- Dataöverföring
- Effekt per fack
- Ingångsspänning AC
- Luftflödesriktning
- Rackhöjd
- Strömförsörjningstyp
- Strömförsörjning inkluderad
- Bakre I/O
- Uppfyller
Filter tillämpat: 1
Produkter | 5 resultat (5 artiklar)

VMEbus-system, 3 U, 5 platser, PSU med öppen ram
VME-system för 5 horisontellt monterade VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 4 U, 8 platser, PSU med öppen ram
VME-system för horisontell montering av 8 VME-kort 6 U, 160 mm.


VMEbus-system, 7 U, 12 platser, PSU med öppen ram
VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 7 U, 12 fack, för övergångsmoduler
VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.