Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

VME64x

VME64x
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Antal fack
      Använd
    • Typ
    • Bakplanstyp
    • Dataöverföring
    • Effekt per fack
    • Ingångsspänning AC
    • Luftflödesriktning
    • Rackhöjd
        Använd
      • Strömförsörjningstyp
      • Strömförsörjning inkluderad
      • Bakre I/O
      • Uppfyller
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Visa alla filter (1)

      Produkter | 10 resultat (10 artiklar)

      vme64x based systems

      VME64x-system, torn, 5 U, pluggbart nätaggregat

      VME64x tornsystem för 7 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/tillval.
      vme64x based systems

      VME64x-system, torn, 4 U, PSU med öppen ram

      VME64x tornsystem för 7 VME64x-kort 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 1 U, 2 platser, ATX-nätaggregat

      VME64x system för 2 horisontellt monterade VME64x-kort 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 10 U, 21 fack, 2 PSU:er med öppen ram

      VME64-system för 21 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-tillval.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 2 U, 4 kortplatser, pluggbart nätaggregat

      VME64x system för 4 horisontellt monterade VME64x-kort 6 U, 160 mm.
      VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

      VME64x System, robust, 10 U, 12 kortplatser, pluggbart nätaggregat

      Robust VME64-system för 12 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-alternativ.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 4 U, nätaggregat med 8 fack och öppen ram

      VME64x system för 8 horisontellt monterade VME64x-kort 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 7 U, nätaggregat med 12 fack och öppen ram

      VME64 xsystem för 12 VME64x-kort 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      VME64x-system, 8 U, nätaggregat med 21 fack och öppen ram

      VME64-system för 21 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-tillval.
      vxs systems

      VXS-system, torn, 5 U, 7 kortplatser, pluggbar strömförsörjningsenhet

      VXS tornsystem för 7 VXS-kort 6 U, 160 mm. Med bakre i/O-tillval.