Refroidissement de boîtier, air
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Hauteur
- Indice de protection
- Tension CA
- Profondeur
- Hauteur
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Famille de produits
Filtre appliqué: 1
Produits | 16 résultats (71 articles)

Kit de brosses pour plancher encastrée avec couvercle et joint en deux étapes
Le kit de brosse à plancher encastré avec couvercle et joint à deux étages fournit un passage tout en scellant efficacement l’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de brosse à plancher encastrée 1-pièce, 5x7, Noir, ABS

Kit de filtre de ventilateur et protège-doigts
Le kit de filtre et de protège-doigts pour ventilateur fournit un filtrage et une protection des ventilateurs de 4 et 6 pouces.

Plateau pour racks 19 po
Le plateau pour racks de 19 pouces améliore la circulation d’air par convection naturelle à l’intérieur d’une armoire.

Cordons de ventilateur avec thermostat InLine
Le cordon de ventilateur avec thermostat Inline remplace un cordon d’alimentation existant et comprend un thermostat Inline.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre

Kits de brosses pour plancher réglable
Les kits de brosses à plancher réglables fournissent un passage tout en scellant efficacement l’air aux découpures de dimensions spéciales
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kits de brosses pour plancher réglable, 10.00x24.00, Noir, plastique

Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pièces, installation rétroactive
Les kits de brosses à plancher montés en surface à 2 pièces pour installation rétroactive fournissent un passage pour couvrir les découpures au sol existantes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pcs installation rétroactive 6x6

Kit de brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle
Le kit de brosse à plancher encastré à 2 pièces avec couvercle fournit un passage tout en scellant efficacement l’air.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle, 4x10, Noir, plastique

Cordons pour ventilateurs axiaux Compact
Cordons de ventilateurs pour alimenter les ventilateurs de climatisation Compact lorsque la mise à la terre positive des composants de l'armoire est requise.

Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack
Le contrôle de la vitesse du ventilateur monté en rack optimise le débit d’air dans une armoire ou un rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contrôle de la vitesse du ventilateur monté sur rack, 120V 50/60Hz, Noir, Acier

Ventilateurs axiaux Compact
Les ventilateurs axiaux Compact offrent une ventilation silencieuse et fiable dans les applications où l'espace pour armoire est limité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ventilateur axial compact 10", cordon d'alimentation 115VAC 560CFM, Noir Acier
Ventilateur axial compact 4", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 49CFM
Ventilateur axial compact 4-po, cordon d'alimentation, 115VAC 100CFM, Noir Acier
Ventilateur axial compact 6", cordon d'alimentation silencieux, 115VAC 102CFM
Ventilateur axial compact 6-po, cordon d'alimentation, 115VAC 240CFM, Noir Acier

Armoires ProLine voix/données et serveur avec ventilateur, type 1
Les armoires à voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 700x800mm, Noir
Armoires Server et V/D ProLine, type 1, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine avec ventilateur, type 1 2000x700x800, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs porte pleine, s'adapte 2000x700mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs, fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x600mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs fenêtre de porte, s'adapte 2000x700mm, Gris
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Châssis d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Cadre d’armoire Server et ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x1000 Gris
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre s'adapte 2000x800 Noir
Armoire ProLine V/D serveurs panneau latéral avec filtre, s'adapte 2000x800 Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 700x800mm, Gris
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000 noir
V/D ProLine et ventilateur/filtre d’armoire Server, type 1, 2000x600x1000, gris
Armoire ProLine V/D serveurs base mobile, 600x1000mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs aérateurs d’évacuation/ventilateur 600x1000mm, Noir

Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur intégré
Le toit ventilé ProLine doté d’un tiroir pour ventilateur offre une solution d’aération pour les applications réseau et électroniques.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x800mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x400mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x400mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x500mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x500mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 600x800mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x600mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x600mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x800mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x800mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x900mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 700x900mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x400mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x400mm, Peint, 230V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x500mm, Peint, 115V
Toit ProLine ventilé et tiroir pour ventilateur, s'adapte 800x500mm, Peint, 230V