Fodral med liten formfaktor Fodral med liten formfaktor Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Låda för liten formfaktor Produktfamilj Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Typ Skrivbord (34) Robust (15) Väggskåp (2) Höjd 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Djup 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Kapslingsklass IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Kylning Svalnande ledning (3) Icke perforerad (19) Perforerad (14) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Fodral med liten formfaktorVisa alla filter (1) UnderkategorierInterskalaInformationIP-PROInformationMinipacInformation