19-tums fodral 19-tums fodral Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Låda Produktfamilj Inpac (13) RatiopacPRO (50) RatiopacPRO, luft (25) Typ Låda för enskilda elektroniska komponenter (75) Rackhöjd 2U (13) 3U (24) 4U (19) 5U (10) 6U (22) Visa alla Visa mindre Använd Rackbredd 84HP Djup 254.5mm (3) 255.5mm (15) 314.5mm (3) 315.5mm (15) 374.5mm (4) 375.5mm (15) 434.5mm (3) 435.5mm (15) 495.5mm (15) Visa alla Visa mindre Använd EMC-skydd Nej (13) Nej (kan eftermonteras) (75) Statisk belastning 15kg (13) 25kg (75) Visa alla Visa mindre Använd Uppfyller IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 (75) IEEE 1101.1 (75) IEEE 1101.10 (75) IEEE 1101.11 (75) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: 19-tums fodralVisa alla filter (1) UnderkategorierInpacInformationRatiopacPROInformationRatiopacPRO AirInformation